Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
PSM-KAD 9 SUB 25/BS - Data cable
PSM-KAD 9 SUB 25/BS
-
Data cable
2761295
Adapter cable, 9-pos. D-SUB socket to 25-pos. D-SUB male
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Adapter cable
Pin assignment
1-8, 2-3, 3-2, 4-20, 5-7, 6-6, 7-4, 8-5, 9-22 [D-SUB 9 - D-SUB 25]
Connection data
D-SUB connection
Connection method
D-SUB-9 female connector
Number of positions
9
D-SUB connection
Connection method
D-SUB-25 male connector
Number of positions
25
Cable/line
Cable length
0.15 m
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2761295
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
DNC561
Tuotekoodi
DNC561
GTIN
4017918064648
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
66,9 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
47,83 g
Tullitariffinumero
85444290
Alkuperämaa
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)