Suojaus ja syöttö

Tuotteet energiansiirtoon ja energianjakeluun

Phoenix Contact tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja kaikkiin energian jakelun ja siirron vaatimuksiin.
Lataa esite "Energian siirto ja jakelu - tuotteet menestykseen".

Lataa nyt
Muuntamon ohjaustekniikka

Ohjaustekniikka on välttämätön muuntamon turvalliseen ja luotettavaan käyttöön. Jännitteen viankestävä syöttö näihin laitteisiin samoin kuin niiden suojaaminen kuuluvat energian siirron ja jakelun tärkeisiin tehtäviin. Tarjoamme siihen erityisiä 24 V DC virtalähteitä, jotka voidaan rakentaa rendundanttisesti, sekä kompakteja ylivirtasuojia, joiden avulla jokainen toiminto voidaan suojata erikseen. Kompaktit suoja- ja ohjauslaitteemme soveltuvat kattavilla suojaus-, ohjaus- ja mittaustoiminnoillaan lukuisiin käyttötilanteisiin.

Elektroniset ylivirtasuojat

Tehokas laitteiden suojaus

Suojaa laitteet yksittäin. Ylivirtasuojilla voit suojata laitteet luotettavasti ja varmistaa laitteiden hyvän käytettävyyden.

QUINT 4 -teholähde

Hyvä käytettävyys

Huolehdi muuntamon sähkölaitteiden redundantista jännitteensyötöstä teknisiltä ominaisuuksiltaan parhaiden teholähteiden avulla.

Suoja- ja ohjauslaitteet asiakkaan verkoille ja jakoverkoille

Täydellinen suojaus energiaverkoille

Innovatiiviset suoja- ja ohjauslaitteet soveltuvat kattavien suojaustoimintojensa ansiosta ihanteellisesti asiakkaan verkkoihin ja jakoverkkoihin. Laitteet vaativat vain vähän huoltoa, ja niiden toiminta on vakaata. Suuriresoluutioiset näytöt ja kattavat toimintonäppäimet tekevät käytöstä helppoa.

Redundantti apujännitteensyöttö muuntamossa

Redundantti apujännitteensyöttö muuntamossa

100-prosenttinen järjestelmäkäytettävyys on muuntamoissa ensiarvoisen tärkeää. Järjestelmän osien tai yksittäisten komponenttien häiriöt voivat aiheuttaa mittavia kustannuksia. Redundanttiset järjestelmät auttavat välttämään tällaisia häiriöitä ja varmistavat näin muuntamon parhaan mahdollisen käytettävyyden. Redundantissa apujännitteensyötössä käytetään pääsääntöisesti kahta teholähdettä rinnakkain, jolloin toisen teholähteen vikaantuessa toinen ottaa kuorman kokonaan hallintaan. Usean kytkentäkaapin virransyöttö suojatulla 24 V DC -jännitteellä tapahtuu verkottamalla ne ensin rengaskaapeloinnilla (-X1, -X2). Tämä rengaskaapelointi on helppo ja varma asentaa paikan päällä pistoliitettäviä ruuvi- tai push-in-liittimiä käyttämällä. Jotta viallisen teholähteen (-G1, -G2) tai kaapelireitin oikosulku eivät aiheuta laitteen syöttöjännitteen katkeamista, teholähteet irrotetaan kahden redundanssimoduulin/diodin (-G10, -G11) avulla. Pelkästään yksi moduuli voi kattaa liitettyinä olevien kuormien koko tehontarpeen kaikissa käyttöolosuhteissa. Tarjoamme tilaa säästävät PTFIX-liittimet (-X10, -X11) kytkentäkaapin jännitteen vaivattomaan jakoon. Integroidut ylivirtasuojat suojaavat laitteitasi ja huolehtivat vikatilanteissa (-F10, -F11, -F12) kohdistetusta poiskytkennästä. Näin taataan paras järjestelmäkäytettävyys.