CAT6a-kaapelit tukevat suurempaa tiedonsiirtonopeutta verrattuna CAT5-kaapeleihin. Phoenix Contactin valikoimassa tarjolla laaja valikoima CAT5 ja CAT6a Profinet ja Ethernet patch-kaapeleita.
RJ45-kaapelit ja -liittimet
Suodatetut RJ45-piirikorttiliittimet
Uudet RJ45-piirikorttiliittimet, joissa on integroitu muuntaja, soveltuvat aaltojuotoksiin (THT) ja reflow-työstöprosesseihin (THR). Jopa 1 Gbit/s -sovelluksiin sopivat suodatetut RJ45-versiot laajentavat nykyistä teollisesti muotoiltujen piirikorttiliittimien valikoimaa.
Tärkeimmät ominaisuudet
- 90 ja 180 asteen yksiporttiset piirikorttiliittimet
- Aaltojuotoksiin (THT) ja reflow-työstöön (THR)
- Saatavilla valinnaisesti valodiodilla ja suojajousella
- Suodatusvaihtoehdot kaikkiin yleisiin Ethernet-sovelluksiin
- Tiedonsiirtonopeus jopa 1 Gb/s
- Vankka teollinen muotoilu
Edut
- Yksinkertaistavat Ethernet-suunnitteluprosessia integroidun suodatuksen ansiosta
- Vähentävät piirikorttien monimutkaisuutta ja sähkömagneettisen yhteensopivuuteen liittyviä riskejä
- Automatisoitu työstö reflow-juotosmahdollisuuden ansiosta
- Sopivat hyvin kaikkiin sovelluksiin laajan tuotevalikoiman ansiosta
- Sopivat vaativiin käyttötarkoituksiin teollisen muotoilun ansiosta
Teolliset RJ45-patch-kaapelit
RJ45 INDUSTRIAL -sarjan patch-kaapelit ovat nyt saatavilla viidessä eri kulmamallissa. Nämä kompaktit kulmaliittimet soveltuvat erinomaisesti luotettavaan tiedonsiirtoon jopa 10 Gbps nopeudella ahtaissa tiloissa.
Tärkeimmät ominaisuudet
-
Liittimillä yhtenäinen design
-
Viisi eri kulmamallia
-
Kestävä valettu rakenne
-
Kulmaliittimen pituus: 35 mm, CAT5 4-napainen (jopa 100 Mbps), CAT5 8-napainen (jopa 1 Gbps), CAT6A (jopa 10 Gbps)
-
Kaapelit joustavaan asennukseen sekä ketju-, robotti- ja raideliikennesovelluksiin
-
Versiot perinteisille Ethernet-protokollille
Edut
-
Tilaa säästävä ratkaisu: minimaalinen kulmaliittimen pituus
-
Laaja kaapelivalikoima vaativiin käyttökohteisiin
-
Ihanteellinen vaativiin Ethernet-sovelluksiin, joissa tiedonsiirtonopeus on jopa 10 Gbps CAT6A-standardin mukaisesti
-
Yhdessä RJ45-PCB-liittimien kanssa RJ45 INDUSTRIAL -liittimet varmistavat häiriöttömän toiminnan
-
Yksi kumppani kaikkeen: aina oikea liitäntä laajalla tiedonsiirtoon tarkoitetulla liitinvalikoimalla
FAQ – yleisimmin kysytyt kysymykset
Phoenix Contactin RJ45-piirikorttiliittimet soveltuvat aaltojuotos-, THR- ja SMD-reflow-juotosprosesseihin.
RJ45-kaapelien asennus on helppoa ja nopeaa Phoenix Contactin Industrial-pistoliittimillä. Kuori kaapeli, asenna johtimet oikeille paikoilleen ja paina liitin kiinni. IDC-veitsiliitos takaa varmat ja luotettavat liitokset.
Phoenix Contactin RJ45-Industrial-pistoliitin valikoimasta löydät kulmamallin liittimet, jotka mahdollistavat asennuksen myös ahtaampaan tilaan.
Kyllä löytyy. Phoenix Contactin RJ45 DIN rail adapterin voit kytkeä suoraan kiinni DIN-kiskoon.
Phoenix Contactin portfolioon on lisätty suodatetut RJ45-piirikorttiliittimet. RJ45-piirikorttiliittimiä saatavilla myös LED-valo-indikaattoreilla.