Tilaa säästävä tekniikka soveltuu erinomaisesti autoteollisuuden sovelluksiin. Siirtonopeus on 10 Mb/s – 1 Gb/s vain yhdellä kierretyllä johdinparilla, ja kaapelin enimmäispituus on 15 metriä (suojaamaton) tai 40 metriä (suojattu), joten se on suunniteltu ihanteellisesti käytettäväksi ajoneuvojen kaapelisarjoissa. Lisäksi kehitteillä on useita uusia SPE-standardeja, joiden pitäisi mahdollistaa tiedonsiirtonopeudet 10 Gb/s asti ja jopa enemmän. Uusissa autosukupolvissa SPE korvaa siis CAN-, MOST-, FlexRay- ja muut väyläjärjestelmät. Turvatoiminnot, ohjaus ja viestintä toimivat yhtenäisesti Ethernetin kautta. Tämä on olennainen edellytys verkotetulle tai autonomiselle ajamiselle.
Pistoliittimet Single Pair Ethernetiä varten - Yhtenäinen tiedonsiirto loppuun saakka
ONEPAIR IP20 -liittimet Single Pair Ethernetille Ethernet menee vihdoin loppuun asti
ONEPAIR-sarjan IP20-kotelointiluokan pistoliittimet ja patch-kaapelit mahdollistavat tehokkaan tiedonsiirron lukuisilla toimialoilla – esimerkiksi tehdas- ja rakennusautomaatiossa.
ONEPAIR IP20 -liittimien edut
- Helppo integroida (I)IoT laitteisiisi: Pieni koko säästää tilaa piirilevyltäsi.
- Soveltuu moniin applikaatioihin: Etäisyydet jopa 1000 m, tiedonsiirtonopeus jopa 1 Gbps, tehonsyörrö jopa 50 W.
- Helppo valmistusprosessi: Reflow juotosprosessiin soveltuvat THR -piirilevyliittimet sekä IDC -veitsiliittimet kaapelille.
- Varma suojaus iskuilta sekä värinältä: Mekaaninen lukitus takaa liitoksen kestävyyden.
- Valmistaudu tulevaisuuteen: IEC 63171-2 -standardin mukainen liitosrajapinta.
ONEPAIR M8 ja M12 -liittimet Single Pair Ethernetille Ethernet menee vihdoin loppuun saakka
Single Pair Ethernetin (SPE) avulla perinteinen Ethernet -protokolla voidaan viedä aina viimeiselle automaation tasolle asti. ONEPAIR -sarjan M8 ja M12 -kokoluokan SPE-liittimet mahdollistavat Single Pair Ethernetin helpon integraation jopa perinteisiin antureihin.
ONEPAIR M8 ja M12 -liittimien edut
- Helppo integroida: M8 sekä M12 uros ja naaras rajapinnat perinteisiin antureihin sekä kaapelointiin.
- Soveltuu moniin applikaatioihin: Etäisyydet jopa 1000 m, tiedonsiirtonopeus jopa 1 Gbps, tehonsyörrö jopa 50 W.
- Täydellisesti suojattu: Phoenix Contactin patentoima Advanced Shielding Technology takaa luotettavan häiriösuojauksen jopa kaikista vaativimmissa olosuhteissa.
- Valmistaudu tulevaisuuteen: IEC 63171-5 standardin mukainen liitosrajapinta.
ONEPAIR M12 Hybrid -liittimet Single Pair Ethernetille Korkean suorituskyvyn IIOT laitteille
Enemmän tehoa yhdellä liittimellä: SPE M12 Hybrid -liittimissä yhdistyy tehon sekä tiedonsiirto Single Pair Ethernet -järjestelmissä. Kaksi jopa 8A/63VDC -piiriä sekä SPE-liitin rakennettuna yhteen täydellisesti vaativiin olosuhteisiin sopivaan M12 -liittimeen.
ONEPAIR M12 Hybrid -liittimien edut
- Valmistaudu tulevaisuuteen: valmistajasta riippumattoman IEC 63171-7 (coding 2) standardin mukainen.
- Säästä tilaa: Tiedon ja tehon siirto yhdistettynä yhteen pienikokoiseen M12 liittimeen.
- Monikäyttöinen: SPE M12 Hybrid liittimet soveltuvat useisiin eri sovelluksiin kuten sähkömoottoreihin, koneenrakennukseen tai teollisuuden robotteihin.
- Kestävä: M12 liitinrunko soveltuu täydellisesti teollisuuden vaativiin olosuhteisiin.
COMBICON -sarjan piirilevyliittimet Single Pair Ethernetille
Single Pair Ethernet (SPE) on täydellinen teknologia mahdollistamaan Teollisuus 4.0 sekä IIoT sovelluksia. Perinteisen COMBICON -sarjan edut loistavat näissä sovelluksissa selkeällä värikoodauksella sekä intuitiivisilla liitäntäteknologioilla.
COMBICON -sarjan piirilevyliittimien edut
- Intuitiivinen käsittely selkeän värikoodauksen ansiosta.
- Nopea ja helppo integraatio kenttälaitteisiin.
- Tilaa säästäviä liitosteknologioita.
- Soveltuu häiriösuojatuille tai suojaamattomille SPE -kaapeleille.
- Testattu ja varmennettu tiedonsiirto jopa 1000 m.
Hallittavat SPE -kytkimet Antureiden suora liitäntä Ethernettiin
Single Pair Ethernet (SPE) mahdollistaa yhtenäisen Ethernet kommunikaation anturista aina pilveen asti. Uusilla hallittavilla SPE kytkimillä modernit kenttälaitteet ja anturit voidaan integroida suoraan Ethernet verkkoon. Tiedonsiirron lisäksi laitteille voidaan syöttää teho Power over Data Line (PoDL) kautta.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Kahdeksan SPE 10Base-T1L sekä kolme RJ45 (10/100/1,000 Mbps) porttia.
- Tehonsyöttö kenttälaitteille jopa 3,2W PoDL Class 11 avulla.
- Pitkät jopa 1000 m etäisyydet 10Base-T1L protokollalla.
- Kaikki perinteiset FL-SWITCH 2300 toiminnallisuudet, kuten turvallisuusominaisuudet sekä verkon kahdennus.
Hallittavien SPE -kytkimien edut
- Universaali kaikissa aplikaatioissa, joissa käytetään Ethernet ja IP-pohjaisia protokollia (esim. PROFINET, Modbus/TCP tai MQTT).
- SPE -kytkin mahdollistaa jopa 1000 m etäisyydet 10Base-T1L standardilla.
- Helppo käyttää ja asentaa, koska erillisiä protokollamuunnoksia ei tarvita.
- Suora Ethernet/Profinet -integraatio esim. mittausarvojen siirtämiseksi MQTT:llä pilveen.
Ethernet-APL -kytkin
Nykyaikainen tiedonsiirtotekniikka Ethernet-APL mahdollistaa anturien ja kenttälaitteiden suorat kaksijohtimiset Ethernet-liitännät prosessiteknisten sovellusten räjähdysvaarallisilla alueilla. Ethernet-APL-kytkimen avulla voit integroida APL-anturit ja -kenttälaitteet olemassa olevaan Ethernet-verkkoon. Tällä tavoin voit tarjota suoran pääsyn kenttätason tietoihin.
Tärkeimmät ominaisuudet
-
APL-kenttäkytkin yksinkertaistaa Ethernet-APL-viestintätekniikan käyttöä, tarjoten tehokkaan ja turvallisen tiedonsiirron suurella kaistanleveydellä ja pienillä viiveillä. Se integroi anturit ja laitteet suoraan Ethernet-verkkoon, vähentäen monimutkaisuutta ja toimien teollisen internetin (IIoT) ja prosessiautomaation kulmakivenä.
-
Hallittavat APL-kytkimet soveltuvat sekä pienimuotoisiin että laajoihin asennuksiin, ja niiden avulla voidaan ylittää pitkiä etäisyyksiä räjähdysvaarallisilla alueilla käyttäen 10BASE-T1L-standardia, joka tukee jopa 1 000 metrin kantamaa 10 Mb/s nopeudella. Verkkotopologia on suunniteltavissa joustavasti, mahdollistaen kompaktin asettelun ilman runkokaapeleita, kun APL-kytkimet yhdistävät haaraportit suoraan Ethernet-verkkoon.
-
Ethernet-APL-kytkimien integrointi teollisuusverkkoon mahdollistaa perinteisten toimintojen ja edistyksellisen viestintäteknologian yhdistämisen, tukien samalla FL SWITCH 2300 -sarjan ominaisuuksia. Nämä hallittavat kytkimet tarjoavat laajat redundanssi- ja tietoturvaominaisuudet, jotka ovat välttämättömiä tulevaisuuden verkottuneiden järjestelmien kannalta.
Ethernet-APL-kytkimien edut
- Suora pääsy anturitietoihin kenttätasolta.
- Käyttö räjähdysvaarallisilla alueilla ja suurten etäisyyksien kattaminen.
- Vähän johdotustöitä, monimutkaisuus vähenee.
- Kustannusten alentaminen hyödyntämällä olemassa olevaa kenttäväyläkaapelointia.
- Etherhet-APL -toimintojen lisäksi hallittavassa kytkimessä on FL SWITCH 2300:n hyväksi havaitut ominaisuudet.
Single Pair Ethernet -sovellukset Single Pair Ethernet (SPE) on ihanteellinen valinta monenlaisiin Teollisuus 4.0 sovelluksiin, mukaan lukien rakennusautomaatio, tehdasautomaatio ja prosessiautomaatio. Tämä teknologia sulautuu saumattomasti nykyiseen Ethernet-verkkoinfrastruktuuriin, ja se on suunniteltu toimimaan tehokkaasti erilaisissa käyttöympäristöissä. Resurssia säästävien ja pienikokoisten laitteiden trendin osalta Single Pair Ethernet tarjoaa enemmän tilaa elektroniikallesi tilaa säästävien kaapeleiden ansiosta.
Kaikilla tuotantoaloilla antureiden integrointi on avainasemassa. SPE integroi luotettavasti anturit, toimilaitteet tai kenttälaitteet olemassa olevaan Ethernet-ympäristöön. Tämä tarkoittaa, että tarvittavat tiedot ja prosessitiedot voidaan siirtää suoraan ohjaustasolle tai pilveen analysoitavaksi. Toisin kuin kenttäväyläprotokollat, Ethernet läpäisee kaikki automaation tasot. Ylimääräiset yhdyskäytävät tai liitännät jäävät pois. Vähentäminen vain yhteen johdinpariin yksinkertaistaa myös antureiden kaapelointia suoraan koneisiin tai järjestelmiin. Järjestelmien rakentaminen, käyttö ja ylläpito tehostuvat ja tulevat kustannustehokkaammiksi.
Ethernet APL mahdollistaa suoran kaksijohtimisen Ethernet-yhteyden kenttälaitteille ja antureille prosessisovellusten ex-alueilla. Advanced Physical Layer (APL) käyttää IEEE 802.3cg:n 10BASE-T1-L-standardia yhdessä IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) standardin kanssa (2-WISE = 2-johtiminen sisäisesti turvallinen Ethernet), ja tukee räjähdyssuojamenetelmiä, mukaan lukien sisäinen turvallisuus. Käyttö mahdollisesti räjähdysvaarallisilla alueilla on mahdollista, samoin kuin suurten etäisyyksien, jopa 1000 metrin liittäminen 10 Mbps nopeudella. Uusi viestintäinfrastruktuuri varmistaa johdonmukaisen Ethernet-käytön prosessiteollisuudessa.
Verkotetut rakennukset takaavat erinomaisen tehokkuuden, paremman turvallisuuden ja lisämukavuuden. Käyttämällä yhtenäistä IP-protokollaa esimerkiksi anturit, kytkimet tai termostaatit voidaan liittää rakennuksenhallintajärjestelmään paikallisen tietoverkon ja pilven kautta. Yhtenäinen SPE-kaapelointi korvaa nykyiset kenttäväyläjärjestelmät, monimutkaiset liitännät tai yhdyskäytävät. On myös mahdollista käyttää uudelleen olemassa olevia kaksijohtimisia kaapeli-infrastruktuureja, kuten verkkojohtoja. Asennus ja käyttöönotto helpottuvat merkittävästi.