Älykäs pumppujen automaatio Jätevesipumppaamojen tehokas ohjaus.

Etäkäyttötekniikka hajautetuille jätevesipumppaamoille
  • Käyttövalmis kytkentäkaappi ja ohjelmistoratkaisu
  • Hajautettujen jätevesipumppaamoiden jatkuva valvonta ja ohjaus
  • Yhden, kahden tai neljän pumpun aseman tarvekohtainen käyttö parantaa tehokkuutta
  • Integroitu etäkäyttöliitäntä tiedonsiirtoon korkeamman tason ohjausjärjestelmään sekä tekstiviestien lähettämiseen
  • Nopea parametrointi ja yksinkertainen diagnostiikka integroidun kosketuspaneelin ansiosta
Laatzenin kaupungin jätevesipumppaamo ja tekniikka-ajoneuvo

Jätevesipumppaamojen modernisointi

Vanhan infrastruktuurin modernisointi on vaikeaa siinä käytettyjen komponenttien, teknologioiden ja rakentamista koskevien toimintaedellytysten vuoksi. Tästä syystä Laatzenin kaupungin 17 jätevesipumppaamon uudeksi tekniseksi varusteluksi valittiin kokonaisvaltainen Pump Control -ratkaisu. Olemassa olevia pumppuohjauksia
laajennettiin PLCnext Technologyyn perustuvalla automaatiotekniikalla tai korvattiin sillä, ja nyt ohjaukset toimivat ohjausjärjestelmän älykkäinä liitäntöinä.
Tästä on hyötyä käyttöhenkilökunnalle, sillä nykyisin käyttö- ja huoltotoimet käyvät huomattavasti vaivattomammin. Jätevesipumppaamon kaikkiin välttämättömiin tietoihin päästään käsiksi ajasta ja paikasta riippumatta.

Jätevesipumppaamo etäkäyttöyhteydellä

Taloudellinen pumppulaitos jäteveden siirtämiseen

Pumppuasemat ja pumppulaitteet ovat luotettavan jätevedenkäsittelyn tärkeitä komponentteja. Niitä kaikkia tarvitaan silloin, kun jätevesi ei korkeuserojen takia virtaa itsenäisesti.
Modernien jätevesipumppujärjestelmien suunnittelussa on otettava huomioon niin ulkoiset vaikutukset (kuten sademäärä) kuin jätevesiteknisille laitteille asetetut vaatimukset. Kustannusten nousupaine ja vaatimukset joustavuuden lisäämiselle edellyttävät uusia ohjauskonsepteja. Pumppujen automatisointiratkaisut lisäävät pitkällä tähtäimellä järjestelmien turvallisuutta ja energiatehokkuutta sekä parantavat niiden pitkäikäisyyttä.

Varmista luotettava ja tehokas käyttö modernisoimalla jätevesipumppaamot ja liittämällä ne valvomoon aukotonta valvontaa varten. Langattomien järjestelmin ja turvallisten etäkäyttöprotokollien avulla pääset tietoihin helposti etäyhteyden kautta, vähennät seisokkiaikoja ja kevennät huollon suunnittelua.

Fabian Pasimeni - Phoenix Contact, Director Global Industry Management Urban Infrastructure | Smart City
Director Global Industry Management Urban Infrastructure, Fabian Pasimeni

Pump Control Jätevesipumppaamojen tekeminen älykkääksi

Anna Pump Controlin huolehtia hajautetun jätevesipumppaamon kaikista ohjaus- ja säätötehtävistä. Asennusvalmis kytkentäkaappi ja ohjelmisto ovat ratkaisu älykkääseen pumppujen automaatioon etäkäyttöyhteyden kautta.

Pump Control huolehtii olennaisten korkeustaso- ja läpivirtausmittaustietojen luotettavasta keruusta ja siirrosta valvomossa. OPC UA -etäliitännän kautta voit valvoa pumppaamoa helposti etäältä. Kaikkiin tietoihin päästään helposti langattomien järjestelmien ja turvallisten etäkäyttöprotokollien avulla.

Hajautetun jätevesipumppuaseman ohjaus

Hajautetun jätevesipumppuaseman valvonta ja ohjaus

Joustavat ratkaisut hajautettuun pumppuasemaan

PLC logic -releohjaus kytkentäkaapissa
Älykäs pumppujen ohjaus kytkentäkaappiin asennetun PLCnext Controlin avulla
Teknikko tarkastelee verkkoportaaliratkaisua älypuhelimelta kytkentäkaapin edessä
PLC logic -releohjaus kytkentäkaapissa

Ohjaa pieniä jätevesipumppaamoja, joissa on enintään kaksi pumppua, modulaarisella PLC logic -releohjauksella.

Tämän yksinkertaisen ratkaisun avulla voit kytkeä päälle ja pois päältä aggregaatteja ja mitata tasoa. Paikallinen visualisointi kosketuspaneelin avulla on toteutettu edullisesti. Valvonta tapahtuu integroidun etäkäyttöliitännän kautta (valinnainen moduuli).

Ohjaukset ja I/O-järjestelmät
Älykäs pumppujen ohjaus kytkentäkaappiin asennetun PLCnext Controlin avulla

Modernisoi monipuolisia sovelluksia käyttämällä Pump Control -ohjelmistoratkaisua. Muuta ohjaus kätevästi jätevesipumppaamoksi, jossa voi olla neljä pumppua taajuusmuuttajilla ja analogisia mittauksia.

Voit määrittää kaikki parametrit vaivatta HTML5-verkkovisualisoinnin avulla. Portaaliyhteyttä varten käytettävissä on integroitu etäkäyttöpiste OPC UA:n kautta.

Pump Control -ohjelmisto
Teknikko tarkastelee verkkoportaaliratkaisua älypuhelimelta kytkentäkaapin edessä

Haluatko päästä jätevesipumppaamojen kaikkiin välttämättömiin tietoihin paikasta ja ajasta riippumatta, mutta et tiedä, miten voit ottaa käyttöön oman infrastruktuurin?
Hyödynnä kokonaisvaltaista pilviratkaisuamme, joka täyttää kaikki IT-turvallisuusstandardien yleiset vaatimukset.

Phoenix Contactin verkkoportaali toimii keskitettynä ohjausjärjestelmänä. Kaikki käyttötiedot visualisoidaan ja tallennetaan. Pumppaamon säännöllinen käynnistäminen ei ole enää tarpeen, koska siirtomäärät, toimintajaksot ja käyttötunnit dokumentoidaan. Käyttöhenkilökunnan huolto- ja kunnossapitotehtävät jäävät kokonaan pois.

Lisätietoja pilviratkaisuista
Topologia: Ratkaisut hajautettuun pumppuasemaan

Modernisoi monipuolisia sovelluksia käyttämällä avointa PLCnext Technology -ohjausalustaa tai toteuta yksinkertaisia pumppaamoja modulaarisella PLC logic -releohjauksella.

Mobiilietädiagnostiikka suoritetaan tabletilta

Tunnista häiriöitä tarvitsematta käydä hajautetulla jätevesipumppaamolla

Mobiilietädiagnostiikka

Pysyt aina ajan tasalla järjestelmän nykytilasta älykkään hälytysjärjestelmän ja integroidun etäkäyttöliitännän avulla. Pump Controlin avulla pääset käsiksi lukuisiin järjestelmää koskeviin käyttötietoihin ja muihin tietoihin.
Voit saada ilmoituksen häiriöistä tekstiviestitse. Näin voit analysoida järjestelmän tilaa vaivatta etäyhteyden kautta ja optimoida järjestelmän toiminnan välittömästi.

Teknikko pumppujen välissä

Estä pumppujen kuivakäynti dynaamisen tason noston avulla.

Ennakoiva huolto

Pidennä järjestelmän käyttöikää ja vähennä seisokkiaikoja ja häiriöitä Pump Controlin avulla. Pump Controlin avulla voit huolehtia järjestelmän ennakoivasta huollosta siirtämällä keskeiset mitta- ja käyttötiedot ylätason ohjausjärjestelmään.
Näiden tietojen jatkuva keruu mahdollistaa eri toimintatilojen, kuten pumppujen kiinnityksen, diagnostiikan. Vastaavat huoltotoimet voidaan suorittaa oikea-aikaisesti, jolloin säästetään kunnossapitokustannuksissa.

Pumppaamojen automaatio-ohjelmiston visualisointi

Visualisointi voidaan sovittaa yrityksen toiveiden mukaisesti.

Vaivaton käyttöönotto

Toteuta pumppuasemien tehokas automaatio esimerkiksi säiliöiden tyhjentämiseksi asettamalla ja parametroimalla pumpunohjaus helposti paikan päällä. Voit asettaa kaikki parametrit nopeasti visualisoinnin avulla.
Yksinkertaisten digitaalisignaalien liitäntä minimoi asennukseen kuluvan ajan. Kytkentäkaapin virransyötön lisäksi käyttäjän on liitettävä ainoastaan korkeustason, virtausmäärän ja virranmittauksen anturit sekä tavanomaisten painikkeiden ja kytkimien erilaiset tulosignaalit tai muut signaalit.

Pump Control -ohjelmiston kuvake

Muuta ohjaus jätevesipumppaamoksi

Ei tarvetta suunnittelulle eikä ohjelmoinnille: pumppujen ohjaamiseksi tarvekohtaisesti dynaamisella kytkentäkynnyksellä voit laajentaa PLCnext Controlin helposti Pump Control -ohjelmistoratkaisuksi.
Voimme suunnitella yhteistyössä kanssasi yksilöllisen sovelluksen tai sovittaa sen vaatimuksiasi vastaavaksi.

Hanki maksuton testiversio PLCnext Storesta.