Tilaa näyte asennusjärjestelmän liittimistä

Liitä kaapelit helposti ja joustavasti asennusliittimiemme avulla. Valitse sovelluksesta riippuen yksinkertaiset kaapeliliitännät, kätevä virranjakelu tai kompaktit laiteliitännät. Vankka kotelointi ja korkea suojausluokka IP69K asti mahdollistavat luotettavan voimansiirron kaikissa olosuhteissa.
Kuvassa eri asennusjärjestelmät

IPD-asennusjärjestelmä push-in-tekniikalla

IPD-asennusjärjestelmä
IPD-asennusjärjestelmä push-in-tekniikalla

IPD-asennusjärjestelmä mahdollistaa helpon energianjakelun rakennus- tai infrastruktuurijärjestelmissä. IPD (Installation Power Distribution) on täysin pistoliitettävä ja soveltuu optimaalisesti valaistussovelluksiin. Push-in-tekniikka mahdollistaa vaikeapääsyisissäkin paikoissa 3- ja 5-napaisten, jopa 2,5 mm²:n johtojen liitännän vaivattomasti ja ilman työkaluja. IP67-kotelointiluokan ansiosta IPD soveltuu käytettäväksi turvallisesti kaikissa olosuhteissa.

Tilaa maksuton näyte
Kuvassa IPD-asennusjärjestelmä vaiheet 1 ja 2
Kuvassa pistoliitettävien IPD-asennuspistoliittimien push-lock-liitäntä
IPD Step2 connector and panel feed-through
 IPD Step2 connector and panel feed-through
 IPD Step2 connector and panel feed-through
 IPD Step2 connector and panel feed-through
 IPD Step2 connector and panel feed-through
Kuvassa pistoliitettävien IPD-asennuspistoliittimien push-lock-liitäntä

Pistoliitettävien IPD-asennuspistoliittimien push-lock-liitäntä mahdollistaa taipuisien ja jäykkien johtimien helpon ja aikaa säästävän asennuksen. Kytkentäpiste on helppo avata ja sulkea vivun avulla.

IPD Step2 connector and panel feed-through

Push-in-liitännällä varustetut IPD-seinämäläpiviennit mahdollistavat kytkennät ilman työkaluja, sillä esikäsitellyt ja jäykät johtimet on helppo liittää suoralla pistoliitännällä. Kytketyt johtimet voidaan irroittaa tai pääteholkittomat johtimet voidaan liittää painikkeiden avulla.

 IPD Step2 connector and panel feed-through

Pikalukitus takaa vaativissakin asennustilanteissa turvallisen asennuksen ja laitteiden helpon vaihtamisen huoltotilanteessa. Pistokkeet lukittuvat luotettavasti, mikä suojaa virhekytkennöiltä.

 IPD Step2 connector and panel feed-through

IPD-seinämäläpivienneissä kaapeli viedään kentän puolella kotelon läpi ja liitetään suoraan laitteeseen. Tämän jälkeen kotelo napsautetaan paikalleen ja vedonpoisto toteutetaan mutterilla, ja kaapelin liitäntä on valmis.

 IPD Step2 connector and panel feed-through

Koska laitteen puolella on push-in-liitäntä, johdotusrobotit pystyvät liittämään laitteen komponentit automaattisesti. Siksi IPD-seinämäläpiviennit sopivat ihanteellisesti valaistussovelluksiin.

 IPD Step2 connector and panel feed-through

Kestävä ja vakaa kaapelointi ulko- ja teollisuuskäytössä: IP67-kotelointiluokan ansiosta asennus on suojassa roiskevedeltä ja pölyltä, mikä tekee asennuksista luotettavia vaativissakin ympäristöissä.

QPD-asennusjärjestelmä

QPD-asennusjärjestelmä
QPD-asennusjärjestelmä, jossa on IDC-liitäntä QUICKON

Teollisuudelle sopivan energianjaon ei tarvitse olla aikaa vievää ja monimutkaista. Tämän osoittaa luja IP68/69K-kotelointiluokan QPD-asennusjärjestelmä jopa 690 V / 40 A:n teholle. Tutun ja turvallisen QUICKON-IDC-veitsiliittimen ansiosta voidaan liittää jopa 5 x 6,0 mm²:n johtoja helposti ja nopeasti ilman eristyksen kuorimista ja erikoistyökaluja. Laitteelle on mahdollista valita kiinteät tai pistoliitettävät liitännät ja siten muodostaa joustavia syöttöratkaisuja. Myös itse laiteliitännät voidaan toteuttaa helposti ilman laitteen avaamista. Siten herkkä elektroniikka on suojassa ympäristön vaikutuksilta.

Tilaa maksuton näyte
Kuvassa QPD-asennusjärjestelmä
QPD installation system

QPD-tuotevalikoiman yleiskatsaus

1. Seinämäläpiviennit
Seinämäläpiviennit ovat ulkoa päin liitettäviä holkkitiivisteitä. Niitä käytettäessä laitteita ei tarvitse enää avata asennuskaapeleiden liittämistä varten. Näin varmistetaan valmistajan lupaama suojausluokka.

2. Kaapelijatkos
Kaapelijatkosta käytetään asennuskaapeleiden pidennykseen tai korjaamiseen. Kaapelijatkosta voidaan käyttää yhdessä asennuspistoliittimen kanssa joustavana liitäntänä.

3. Asennuspistoliittimet
PE-juontokoskettimella varustettu asennuspistoliitin soveltuu erityisesti nopeaan laitevaihtoon huoltoa tai esivalmistelluilla johtimilla suoritettavaa asennusta varten. Koodaus estää väärän liittämisen.

4. T-energianjakaja
Kompaktin T-energianjakajan avulla voidaan asentaa helposti haarajohto käyttäjälaitteille.

5. H-energianjakaja
H-energianjakaja on kompakti, vankka ja nopeasti liitettävä liitinkotelo. Neljä liitäntää on yhdistetty toisiinsa rinnakkain, jolloin niitä voidaan käyttää myös 4-tiejakajana.

Kuvassa johdin kuoritaan ja PE-johdin valmistellaan
Kuvassa johtimet viedään QUICKON-mutteriin ja kiinnitetään merkittyihin (1, 2, 3...) johdinohjaimiin.
Kuvassa johtimen päät katkaistaan
Kuvassa asetetaan kiristysmutteri kosketinrunkoon ja kiristetään vasteeseen saakka tai ilmoitetulla vääntömomentilla.
Kuvassa asennuskaapelit pikaliitäntätekniikalla
Kuvassa QPD liitin
Kuvassa johdin kuoritaan ja PE-johdin valmistellaan

Johdin kuoritaan ja PE-johdin valmistellaan.

Kuvassa johtimet viedään QUICKON-mutteriin ja kiinnitetään merkittyihin (1, 2, 3...) johdinohjaimiin.

Johtimet viedään QUICKON-mutteriin ja kiinnitetään merkittyihin (1, 2, 3...) johdinohjaimiin.

Kuvassa johtimen päät katkaistaan

Johtimen päät katkaistaan.

Kuvassa asetetaan kiristysmutteri kosketinrunkoon ja kiristetään vasteeseen saakka tai ilmoitetulla vääntömomentilla.

Aseta kiristysmutteri kosketinrunkoon ja kiristä vasteeseen saakka tai ilmoitetulla vääntömomentilla.

Kuvassa asennuskaapelit pikaliitäntätekniikalla

Asennuskaapelit pikaliitäntätekniikalla
Tuntuva lukittuminen osoittaa sopivan kiristystiukkuuden. QUICKON-mutteri on nyt kiristetty niin, että sitä ei voi enää irrottaa käsin.

Kuvassa QPD liitin

Asennus sujuu nopeasti ja helposti, ilman erikoistyökaluja.

PRC-pistoliittimet ääriolosuhteisiin

PRC-pistoliittimet
PRC-pistoliittimet ääriolosuhteisiin

PRC-asennuspistoliittimet soveltuvat optimaalisesti kompaktiin ja turvalliseen tehonsiirtoon 35 A:iin asti. Korkeat kotelointiluokat ja jopa IK08-luokan iskunkestävyys varmistavat virranjakelun äärimmäisissäkin olosuhteissa. Valinnaisesti käsin tai työkalulla avattava lukitus tuo lisäksi enemmän joustavuutta järjestelmän asennukseen ja huoltoon.

Tilaa maksuton näyte
Kuvassa on PRC-järjestelmä

PRC-järjestelmän edut

Kuvassa PRC Sarjan asennusliitin - PRC 35 ja PRC 20 perhe
Kuvassa PRC Sarjan asennusliitin Duo-Unlock Latching Teknologialla
Kuvassa PRC-järjestelmän korkeat kotelointiluokat ja iskunkestävyys
Kuvassa asennusliitin PRC 20 sarjasta todistetulla puristus- tai ruuviliitinteknologialla
Installation connectors of the PRC 20 series: Overview of variants
Kuvassa PRC Sarjan asennusliitin - PRC 35 ja PRC 20 perhe

Tilaihme pistoliitettävään energianjakoon: PRC-liittimellä voidaan siirtää jopa 35 A:n virtaa pienessä tilassa. Laiteliitännät ovat saatavina uros- ja naaraskoskettimilla. Integroitu kiertymissuoja takaa luotettavan suuntauksen laitteen seinämässä. Siten liitäntäalueiden rakenne on selkeä, ja laitesuunnittelussa on käytettävissä enemmän tilaa ja joustavuutta.

Kuvassa PRC Sarjan asennusliitin Duo-Unlock Latching Teknologialla

Kannattavaa joustavuutta: käsin tai työkalulla avattava lukitus antaa asennukseen ja huoltoon lisää joustavuutta. Pistoliittimen lukitus on helppo avata käsin painikkeella tai talttapääruuvimeisselillä.

Kuvassa PRC-järjestelmän korkeat kotelointiluokat ja iskunkestävyys

PRC on suunniteltu äärioloihin. Lämpimässä tai kylmässä, kuivassa tai lämpimässä, sisä- tai ulkotiloissa: PRC-järjestelmän korkeat, jopa IP69-kotelointiluokat varmistavat virranjakelun haastavisssakin olosuhteissa. Jopa IK08-luokan iskunkestävyyden ansiosta PRC on lujatekoinen ratkaisu, joka kestää myös tärinää ja iskuja.

Kuvassa asennusliitin PRC 20 sarjasta todistetulla puristus- tai ruuviliitinteknologialla

Valitse sopiva: tutulla ruuviliitäntätekniikalla kytket johdot paikan päällä ilman erikoistyökaluja. Sen etuna on valmiiksi asennettu johdinsuoja, jonka ansiosta voit liittää myös käsittelemättömät johtimet turvallisesti. Puristusliitäntä on nopea ja automatisoitu ratkaisu, kun kytketään suuria johdinmääriä. Valitse käyttötarkoitukseesi parhaiten sopiva ratkaisu.

Installation connectors of the PRC 20 series: Overview of variants

Älykkäät ominaisuudet, kuten mekaaninen koodaus, auttavat nopeassa ja virheettömässä käyttöönotossa. PRC 20 erottaa eri napaluvuilla varustetut versiot sekä yhden napaluvun eri versiot turvallisesti ja mekaanisesti toisistaan. Eri signaalilajien integroitu värikoodaus helpottaa selkeää tunnistusta työmaalla.

Tilaa näytekappale asennusjärjestelmistä

Phoenix Contactin liittimet ovat luotettavia ja kestäviä, joten voit olla varma, että laitteesi toimivat kaikissa olosuhteissa. Tutustu valikoimaamme ja valitse juuri sinun tarpeisiisi sopivat liittimet.