QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC EX - Væggennemføring
1411392

QUICKON-væggennemføring til ex-området, 4+PE-polet, 1,0 mm2... 2,5 mm2 / med QUICKON-møtrik, sort, til kabeldiameter 9 mm ... 16 mm, M25-tilslutningsgevind med 5 spadestikskontakter til spadestik.

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde
Sikker tilslutning ved hjælp af mekanisk kodning mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105
Rationel - ved anvendelse af væggennemføringer behøver komponenter ikke længere at blive åbnet for at tilslutte ledninger