QPD W 3PE2,5 9-14 M25 0,5 BK
-
Væggennemføring
1582175
Væggennemføring, tilslutningstype: Enkeltledere (påsvejset)/ IDC-tilslutning, poltal: 3+PE, M25, Stift, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, sort, med QUICKON-møtrik, kodning: kodet, udvendig kabeldiameter: 9 mm ... 14 mm, 2,5 mm2, ledere glat afskåret, ledningslængde: 0,5 m
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde
Sikker tilslutning ved hjælp af mekanisk kodning mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105
Rationel - ved anvendelse af væggennemføringer behøver komponenter ikke længere at blive åbnet for at tilslutte ledninger