PACT MCR-V2-8015-105-1600-5A-1
-
Strømtransformer
2276324
Stikmonteret strømkonverter, primærstrøm 1600 A AC; sekundærstrøm 5 A AC; nøjagtighedsklasse 1; mærkeeffekt 15 VA
Produktdetaljer
Produkttype | Current transformer |
Mærkeisolationsspænding | 1 kV (Fase/nulleder) |
Generelt | |
Justerbar | nej |
Transformertype | Stikmonteret strømtransformer |
Strømtransformer | |
Mærkeeffekt | 15 VA |
Termisk mærke-korttidsstrøm | Ith = 60 * In |
Termisk vedvarende strøm | Id = 1,2 * In |
Mærkestødstrøm | Idyn = 2,5 * Ith |
Mærkefrekvens fn | 50 Hz |
60 Hz | |
Primær mærkestrøm Ipn | 0 A ... 1600 A |
Justerbar | nej |
Transformertype | Stikmonteret strømtransformer |
Signal | |
Sekundær mærkestrøm Isn | 5 A AC |
Overstrøm-begrænsningsfaktor | FS 5 |
Nøjagtighedsklasse | 1 |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Ledertværsnit fleksibelt | 2x 2,5 mm² ... 4 mm² (Sekundær klemmer) |
Mål på vare | |
Bredde | 30 mm |
Højde | 132 mm |
Dybde | 105 mm |
Mål på vare ved alternativ montering | |
Bredde | 105 mm |
Højde | 132 mm |
Dybde | 30 mm |
Kobberskinne | |
Bredde | 80 mm |
Højde | 15 mm |
Kobberskinne 2 | |
Bredde | 60 mm |
Højde | 10 mm |
Kobberskinne 3 | |
Bredde | 50 mm |
Højde | 10 mm |
Rundleder | |
Diameter | 61 mm |
Farve | sort (RAL 9005) |
Materiale hus | PA 6.6 |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 40 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 40 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | Må kun anvendes indenfor, ingen kondensering |
Isolationsmaterialeklasse | E |
Standarder | EN 50178 |
EN 61869 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Varenummer | 2276324 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CK4A11 |
Produktnøgle | CMMA11 |
Katalogside | Side 229 (C-5-2017) |
GTIN | 4046356502931 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 467 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 443,2 g |
Toldtarifnummer | 85043129 |
Oprindelsesland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Dine fordele
Primær mærkestrøm Ipn: 0...(400...2500) A
Rundledermål: Ø 61 mm
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre