RAD-ISM-900-SET-XD-BUS-REP
-
Trådløst sæt
2902755
Bidirektionelt 900 MHz-overførselssystem til Amerika; bestående af tre transceivere: Master, repeater og slave
Produktdetaljer
Produkttype | Trådløst modul |
Forsyning | |
Forsyningsspænding | 24 V DC |
Forsyningsspændingsområde | 9 V DC ... 30 V DC |
Strømforbrug typisk | 75 mA |
Strømforbrug maksimal | 24 mA |
Digital | |
Indgangsspændingsområde | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Koblingsniveau "0"-signal spænding | maks. 1,5 V DC |
Koblingsniveau "1"-signal spænding | min. 5 V DC |
Analog | |
Beskivelse af indgangen | Strømindgang (indgang analog) |
Indgangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA |
Indgangsmodstand strømindgang | < 170 Ω |
Analog | |
Beskivelse af indgangen | Spændingsindgang (indgang digital) |
Digital | |
Betegnelse udgang | 2x relæudgang + 1 x RF-link |
Antal udgange | 3 |
Kontaktudførelse | 3 potentialfrie sluttekontakter |
Kontaktmateriale | Ag, forgyldt |
Koblingsspænding maks. | 30 V DC |
250 V AC | |
Vedvarende grænsestrøm | 2 A |
Analog | |
Betegnelse udgang | Strømudgang |
Antal udgange | 1 |
Belastning/udgangslast strømudgang | 700 Ω (ved UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
Skruestørrelse | M3 |
Radio | |
Retning | Bidirektionel |
Frekvens | 900 MHz |
Frekvensområde | 902 MHz ... 928 MHz |
Kanalafstand | 22 kHz |
Antal kanalgrupper | 4 |
Kanalantal pr. gruppe | 63 |
Sendeeffekt | 1 W |
Wireless | |
Frekvensbånd | 900 MHz |
Bredde | 22,5 mm |
Højde | 99 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Farve | grøn |
Materiale hus | Polyamid PA, uforstærket |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Konformitet/godkendelser | |
Konformitet | FCC-direktiv Part 15.247 |
ISC-direktiv RSS 210 |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | FCC Part 15.247 / ISC RSS 210 |
Monteringsvejledning | Bæreskinne NS 35 |
Indbygningsmåde | vilkårlig |
Varenummer | 2902755 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Produktnøgle | DNC651 |
GTIN | 4046356694209 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 585 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 585 g |
Oprindelsesland | US |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre