RAD-ISM-900-EN-BD/B - Trådløst modul
2901205

Radiotransceiver (sender og modtager) med Ethernet til 900 MHz-ISM-båndet. Det drejer sig her om en ren slave-enhed, som kommunikerer med den som master konfigurerede RAD-ISM-900-EN-BD oder RAD-ISM-900-EN-BD-BUS.
Dette produkt er udelukkende beregnet til eksport uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Frekvensspredningsproces
Kan programmeres til punkt-til-punkt-, punkt-til-multipunkt- og multipunkt-til-punkt-konfigurationer
Giver en grænseflade til dataoverførsel mellem et trådløst 900 MHz-overførselssystem og Ethernet, RS-232-, RS-422- eller RS-485-grænseflader
Sikker dataoverførsel med 128/192/256 bit AES-kryptering
Understøtter protokollerne TCP/IP, UDP og IPv4
Drift i licensfrit ISM-bånd 902 MHz ... 928 MHz
Indeholder en sender, som kan indstilles fra 10 mW ... 1 W