FL WLAN 5102 - Trådløst modul
2701850

WLAN access point til Japan, client, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, tilslutninger: COMBICON til 10 V DC ... 36 V DC, 2x RJ45 til LAN, Zentrales Cluster Management, WBM, MIMO-Technologie, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer