FL WLAN 24 EC 802-11
-
Trådløst modul
2884130
WLAN-Client, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, Client-adapter; Antenna Diversity; Web-based Management; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Produkttype | Trådløst modul |
Konstruktion | Stand-Alone |
Radiokort | |
Antal | 1 |
Konstruktion | IEEE 802.11a/b/g, 2,4 og 5 GHz til 54 Mbit/s |
Monteringsvejledning | fast monteret |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 9,6 W |
Forsyning: Modulelektronik | |
Tilslutningstype | Via COMBICON |
Forsyningsspænding | 24 V DC (PoE) |
Forsyningsspændingsområde | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
Forsyningsstrøm | 400 mA (Anbefalet sikring 2AT) |
Ethernet | |
Grænseflade | Ethernet |
Antal | 1 |
Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
Antenne | |
Antal | 2 |
Tilslutningstype | RSMA (hanstik) |
Funktioner | |
Driftstyper | Ethernet Client Adapter |
Konfiguration | Flersproget Web-baseret Interface (tysk/engelsk) via http eller https, adgangskodebeskyttet |
Automatisk kanalvalg | ja |
Quality of Service (QoS) | ja |
Virtual LAN (VLAN) support 802.1Q | ja |
Sikkerhed | WEP 64 Bit/128 Bit |
WEPplus | |
WPA TKIP | |
802.11i WPA2 (RSN,AES) | |
WPA PSK (preshared key) | |
WPA group & master rekeying | |
Radiogodkendelser | Europa, andre lande i e-shop |
Understøttelse af lande | Australien (Specialregler: Kontakt den produktansvarlige) |
Belgien | |
Bulgarien | |
Danmark | |
Tyskland | |
Estland | |
Finland | |
Frankrig | |
Grækenland | |
Storbritannien | |
Irland | |
Island | |
Italien | |
Letland | |
Liechtenstein | |
Litauen | |
Luxembourg | |
Malta | |
Holland | |
Norge | |
Østrig | |
Peru (Specialregler: Kontakt den produktansvarlige) | |
Polen | |
Portugal | |
Rumænien | |
Rusland (Specialregler: Kontakt den produktansvarlige) | |
Sverige | |
Schweiz | |
Singapore | |
Slovakiet | |
Slovenien | |
Spanien | |
Tjekkiet | |
Tyrkiet | |
Ungarn | |
Cypern (rep.) | |
Wireless | |
Betegnelse | Radiokort |
Antennes tilslutningstype | RSMA (hunstik) |
Frekvensbånd | 2,4 GHz |
5 GHz | |
Wireless standard | WLAN |
IEEE 802.11 | |
a | |
b | |
g | |
h | |
Sendeeffekt | 20 dBm (EIRP) |
Antal udgange | 1 IEEE 802.11 a/b/g |
Wireless moduler, der kan tilsluttes | 256 (Mere end) |
Bredde | 159 mm |
Højde | 250 mm |
Dybde | 65 mm |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C |
Lufttryk (drift) | 795 hPa ... 1080 hPa (op til 2000 m over DNN) |
Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 85 % (ingen kondensering) |
Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringstype | Adapterplade |
Vægmontering på adapterplade | |
Monteringsvejledning | Ekstern OMNI rundstråle-antenne, antennerne kan udskiftes |
Varenummer | 2884130 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Produktnøgle | DNN2W1 |
Katalogside | Side 126 (AX-2011) |
GTIN | 4046356049542 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.756,4 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.756,4 g |
Oprindelsesland | DE |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
2,4 GHz- og 5 GHz-understøttelse
Protokoltransparent kommunikation på Layer 2
Højeste sikkerhed efter IEEE 802.11i med AES-kryptering
Integreret specialantenne (EPA)
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre