FL WLAN 2011
-
Trådløst modul
1119248
WLAN Access Point, client, Mesh til USA og Canada, med to eksterne antennetilslutninger (RSMA-F), IP20, WLAN 802.11a, b, g, n, frekvens: 2,4 GHz, 5 GHz, tilslutninger: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: til LAN, web, http/https, CLI, REST-API
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Produkttype | Trådløst modul |
| Anvendelse | Ethernet |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Isoleringsegenskaber | |
| Forureningsgrad | 2 |
| Radiokort | |
| Antal | 1 |
| Konstruktion | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz og 5 GHz til 300 Mbit/s |
| Monteringsvejledning | fast monteret |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 4,1 W |
| Forsyning: Modulelektronik | |
| Tilslutningsteknik | COMBICON |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Anbefalet ledningstværsnit: 0,75 mm² |
| Anbefalet terminalrør: Tilslutningslængde 10 mm | |
| Anbefalet crimptang: Trapez eller firkant | |
| Betegnelse | 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 |
| Poltal | 3 |
| Tværsnitsområde AWG | 24 ... 16 (Kobberkabler, der er klassificeret til 75° C (UL)) |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (SELV) |
| Forsyningsspændingsområde | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| Forsyningsstrøm | typ. 170 mA (ved 24 V DC) |
| Strømforbrug | maks. 600 mA (ved 9 V DC) |
| 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 | |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| stikbar | ja |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Antenne | |
| Antal | 2 |
| Funktioner | |
| Konfiguration | Webbaseret management, automatiserbar CLI |
| Quality of Service (QoS) | ja |
| Sikkerhed | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| MAC-Filter | |
| Understøtter 802.1x / radius | |
| Trådløse licenser | USA, Canada |
| Ethernet (RJ45) | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100 MBit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Antal kanaler | 1 (RJ45-porte) |
| Wireless | |
| Betegnelse | Wireless LAN |
| Antennes tilslutningstype | RSMA (hunstik) |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Wireless standard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Wi-Fi 4 | |
| Sendeeffekt | maks. 19 dBm (med to antenner) |
| Antal udgange | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Wireless moduler, der kan tilsluttes | 60 (I Access Point Mode) |
| Målskitse |
|
| Bredde | 63 mm |
| Højde | 26 mm |
| Dybde | 113 mm |
| Information til målangivelserne | Opbygningsmål uden tilslutningsstik |
| Materiale bundplade | Zinkstøbegods, forniklet |
| Materiale hus | PC |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 800 hPa ... 1080 hPa (op til 2000 m over DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (op til 3500 m over DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ikke kondenserende) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ikke kondenserende) |
| Mekanisk afprøvning | |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, halvsinus-chokimpuls |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Konstant chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 chok |
| Bredbåndsstøj iht. EN 60068-2-64 | Kategori 1, klasse A |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | ± 6 kV |
| Luftafladning | ± 8 kV |
| Indirekte afladning | ± 6 kV |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m |
| Frekvensområde | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Testfelttykkelse | 3 V/m |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Bemærkning | ±2,2 kV |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Signal | ± 0,5 kV (symmetrisk) |
| ± 1 kV (asymmetrisk) | |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Spænding | 10 V |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55022 |
| Testresultat | Klasse B |
| Monteringstype | Vægmontage |
| Bæreskinnemontering | |
| Monteringsvejledning | Antenner er ikke inkluderet i leveringen |
| Varenummer | 1119248 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN2W4 |
| Produktnøgle | DNN2W4 |
| GTIN | 4063151048853 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 263 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 248,3 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-No.: 119-47-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 79-94-7) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-No.: 3147-75-9) | |
Kompatible produkter
-
FL RMS 20 - DIN-skinneadapter 1178237
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenne 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antenne 2701408
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenne 2701358
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenne 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Koaksialt kabel 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Koaksialt kabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Koaksialt kabel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Koaksialt kabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Koaksialt kabel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Koaksialt kabel 2702140
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2838490
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre