Tilslutningsstik til Single Pair Ethernet

Tilslutningsstik til Single Pair Ethernet

Kontinuerlig dataoverførsel ned til den sidste meter: Tilslutningsstik fra serien ONEPAIR til Single Pair Ethernet (SPE) muliggør pladsbesparende, højtydende netværk i fabriks-, proces- og bygningsautomation. De tilbyder pladsbesparende kabling, høje datahastigheder og PoDL-strømforsyning - ideelt til Industrie 4.0, IIoT, smarte enheder og sensorteknologi helt ned på fieldniveau.

Go to Product Detail Page for item 1548368
SPTAF 1/ 3-5,0-IL SPE - Printklemme
SPTAF 1/ 3-5,0-IL SPE - Printklemme
1548368

Printkortklemme, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal pr. række: 3, produktfamilie: SPTAF 1/..-IL, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: flerfarvet, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 2,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske

Dine fordele

  • Fremtidssikker: standardiserede tilslutningsstik og ledninger iht. IEC 63171-2 (IP20), IEC 63171-5 (IP67) og IEC 63171-7
  • På tværs af applikationer: rækkevidder op til 1.000 m, datahastigheder op til 1 Gbit/s og effekter op til 50 W m.m.
  • Effektivt kablet: Plug-and-Play også ved eksisterende kablingsinfrastrukturer
  • Kompakt: høj pakningstæthed på printkortet og dermed mindre enhedsdesign takket være miniaturiserede tilslutningsstik
  • Enkelt integreret: han- og hunstikvarianter til etablerede induktive sensorer og stikforbindelser uden printkort

Oversigt over særlige egenskaber

Vi tilbyder dig de rigtige SPE-tilslutningsstik til din anvendelse. Udnyt mangfoldigheden af vores tilslutningsteknologi til din Industrie 4.0-applikation. SPE står for den parallelle, effektive overførsel af data og effekt via Ethernet over et lederpar fra sensor til Cloud – understøttet af Power over Data Line (PoDL), Time-Sensitive Networking (TSN) og OPC Unified Architecture (OPC UA).

Tilslutningsstik til Single Pair Ethernet

IEC-standard IEC 63171-2 (IP20); IEC 63171-5 (IP67); IEC 63171-7
Rækkevidde Op til 1.000 m
Datahastighed Op til 1 Gbit/s
Effekt op til 50 W og mere
Pin-belægninger til Single-porte såvel som til IP20, M8, M12 og M12 HYBRID
Kabling Plug-and-Play
Kapslingsklasse IP20; IP67
3D-visning

M8-tilslutningsstik i 360°-visning

M8-tilslutningsstik og -apparatstik er særligt velegnede til brug i felten. Stikkene fås i konfektionerede varianter.

3D-visning

IP20-patchkabel i 360°-visning

Overfør data op til 600 MHz med IP20-patchkabler. Den mekaniske aflåsning foregår med låsehager. Takket være deres robuste industrielle design og 360°-skærmning kan kablerne anvendes alsidigt – også i forskellige længder. De tilgængelige kabelvarianter kan findes på vores detaljerede vareside under "Tilbehør". Andre længder fås ved henvendelse.

Oversigt over M12-hybridstik til Single Pair Ethernet

Genovervej din strømforbindelse til Single Pair Ethernet: Det kompakte dataelement med kun to kontakter i SPE har maksimeret effektoverførslen og skabt helt nye muligheder. Tidligere krævede det større tilslutningsstik eller to tilslutningsstik til data og effekt. Nu har du imidlertid mere fleksibilitet på en mindre installationsplads og en mere effektiv strømoverførsel.

Single Pair Ethernet (SPE) er en megatrend inden for industriel dataoverførsel. SPE definerer bevidst ikke nye overførselshastigheder og strækninger, men danner snarere den normative ramme for applikationsspecifik reduceret kabling.

Torsten Janwlecke, President Business Area Device Connectors
Torsten Janwlecke, President Business Area Device Connectors hos Phoenix Contact

Torsten Janwlecke, President Business Area Device Connectors hos Phoenix Contact

Overbevis dig selv om vores Ethernet-stik til enkeltpar

Oplev vores tjenester til Single Pair Ethernet: Du kan anmode om en gratis prøve. SPE-Whitepaper indeholder alt, hvad du har brug for at vide om denne nye teknologi. Eller vil du gerne have en uforpligtende konsultation fra vores SPE-team af eksperter om, hvordan du med fordel kan installere Single Pair Ethernet i dit enhedsnetværk? - Vi ser frem til at hjælpe dig.

SPE-kabel

Single Pair Ethernet har fået et nyt ansigt Phoenix Contact fremmer universel SPE-standard

Endelig er det slut med usikkerhed og konkurrerende standarder: Uanset om det er IP20, M8, M12 eller M12 Hybrid - med den standardiserede SPE-stikudformning i overensstemmelse med IEC 63171-7 ED2 (under udarbejdelse) vil du snart kunne bruge alle fordelene ved Ethernet-forbindelsen til dine enheder.

Forbered dig på den næste generation af industriel tilslutningsteknik: Fra foråret 2026 vil vi levere SPE-tilslutningsstik i IP20 og M12 med en ny standardiseret stikudformning - interoperabel, anvendelig på tværs af producenter og fremtidssikret. Find ud af mere om mulighederne for dine applikationer.

Single Pair Ethernet i detaljer


SPE i All Electric Society

Gennemgående enhedskommunikation fra sensor til Cloud. For at sikre moderne kommunikation med reduceret kabelføring handler Single Pair Ethernet om intelligent sammenkobling af sensorer. I podcasten forklarer produktspecialist Verena Neuhaus de unikke fordele og muligheder ved SPE i forhold til en elektrificeret og bæredygtig fremtid. Lyt med.

Vi går nye veje med SPE

En moderne kommunikationsinfrastruktur med Single Pair Ethernet – uanset om det er rundstik eller IP20-stik: Vores brede produktprogram af datastik bruges til kommunikation og sammenkobling i Industrial Internet of Things (IIoT). Vores produktspecialist Verena Neuhaus informerer om de nye produkter og highlights, såsom SPE-M12 hybridstikket, og de perspektiver, de giver. Bliv informeret.

Til kompakte enheder med høj effektoverførsel

M12-hybridstik til SPE er særligt velegnede til aktuatorapplikationer, tillader højere spændinger, større tværsnit og dét med smalle dimensioner. Produktspecialist Verena Neuhaus forklarer disse og andre fordele i et interview.