ES-BPC-C 50-70 BK - Tilslutningsstik
1155595

Tilslutningsstik, Produktfamilie: BPC, farve: sort, poltal: 1, ledertværsnit min.: 50 mm2, ledertværsnit maks.: 70 mm2, isolationsmærkespænding: 1500, mærkestrøm: 250 A, Tilslutningstype: Crimp, Kontakttype: Bøsning, kabeldiameter min.: 11,3 mm, kabeldiameter maks.: 17 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Patenteret konstruktion, med 3 sikringer og en drejning
Startspærre
Kan drejes frit 360° og fleksibel fortrådning
Mere driftssikker mekanisme er installeret
Fingersikker
Fejltilordnings- og kortslutningssikker