BPC 120 C 25 OG - Tilslutningsstik
1571083

Tilslutningsstik, Produktfamilie: BPC 120, farve: orange, poltal: 1, isolationsmærkespænding: 1500, mærkestrøm: 120 A, Tilslutningstype: Crimp, Kontakttype: Bøsning, kabeldiameter min.: 8,4 mm, kabeldiameter maks.: 12,4 mm

Produktdetaljer









Dine fordele

Patenteret konstruktion, med 3 sikringer og en drejning
Startspærre
Kan drejes frit 360° og fleksibel fortrådning
Mere driftssikker mekanisme er installeret
Fingersikker
Fejltilordnings- og kortslutningssikker