UM-D37M/DS/FU/DI120V/C3/L IM C
-
Overgangsmodul
2906190
VARIOFACE-modul med 16 kanaler til brug med Honeywell Experion C300 IOTA (højspænding, digital): CX-TDI110 & CX-TDI120. Udførelse med beskyttelseslakering til montering på venstre side.
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Produkttype | Overgangsmodul |
Antal kanaler | 16 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Understøttet styring HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
Passende I/O-kort | TDI110 (non-redundant) |
TDI120 (redundant) |
Fieldniveau | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning med skillekniv |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M 3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Styringsniveau | |
Tilslutningstype | D-SUB stiftdel |
Antal tilslutninger | 1 |
Poltal | 37 |
Statusvisning forefindes | ja, ved sikringsudfald |
Mål på vare | |
Bredde | 120 mm |
Højde | 142,3 mm |
Dybde | 66,8 mm |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 75 °C |
Højde | < 2000 m |
Relativ luftfugtighed (drift) | < 90 % |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | < 90 % |
Standarder | DIN EN 50178 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
Varenummer | 2906190 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | CK2BZZ |
Produktnøgle | DK2BZZ |
GTIN | 4055626081236 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 472,5 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 450 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | US |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 7ebcab61-54bb-4b4e-ae73-47613bd0536a |
Kompatible produkter
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kabler 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kabler 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kabler 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kabler 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kabler 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kabler 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kabler 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kabler 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kabler 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kabler 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kabler 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kabler 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kabler 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabler 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabler 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabler 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kabler 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kabler 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kabler 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kabler 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kabler 1075563
-
FUSE/TE5/800MA/F-10PCS - Sikringssæt 2905969
Dine fordele
Disse VARIOFACE-moduler anvendes i kombination med de forskellige frontadaptere
UM-PRO-hus
Konstrueret til montering på venstre side af skabet
Bæreskinnemontering
LED-signal, defekt sikring
Frigøring med testpunkter pr. kanal
Stikbar 800 mA-sikring for hver kanal
Der kan vælges Inter-Marshalling for hver kanal eller ekstern forsyning
Inklusive konform belægning til komponentbeskyttelse
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre