EAC
Godkendelses-ID: RU*-DE.*08.B.01829*CSA
Godkendelses-ID: LR 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 0,1 A |
Analogt indgangsmodul med 16 kanaler og analogt udgangsmodul med 8 kanaler med skruetilslutning og redundant tilslutningsstik. Egnet til Yokogawa-kort SAI 143, SAV 144, SAI 533.
Produkttype | Overgangsmodul |
Antal kanaler | 8 |
16 | |
Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
Isolering | Funktionsisolation |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Driftsspænding (DC) | ≤ 30 V DC |
Strøm (pr. gren) | ≤ 0,1 A |
Luft- og krybestrækninger | |
Mærkeisolationsspænding | 50 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Understøttet styring YOKOGAWA ProSafe-RS | |
Passende I/O-kort | SAI143 |
SAV144 | |
SAI533 |
Tilslutning 1 (kontrolniveau) | |
Tilslutningstype | Yokogawa, KS kompatibel |
Antal tilslutninger | 2 |
Poltal | 40 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm |
Deling | 2,54 mm |
Tilslutning 2 (fieldniveau) | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Poltal | 32 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit stiv (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Deling | 5,08 mm |
Statusvisning forefindes | nej |
Mål på vare | |
Bredde | 168 mm |
Højde | 125,4 mm |
Dybde | 54,6 mm |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse (Modul) | IP00 |
Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≤ IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Højde | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
Luft- og krybestrækninger | |
Standarder | EN IEC 60664-1 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Indbygningsmåde | vilkårlig |
Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
Varenummer | 2319838 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK2A8N |
Produktnøgle | DK2A8N |
Katalogside | Side 522 (C-5-2017) |
GTIN | 4046356441384 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 339,6 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 339,6 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 0,1 A |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |