FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P
-
Overgangsmodul
2304539
VARIOFACE-modul til ABB S800 I/O, med knivskilleklemmer og specifik mærkning (+1, B1, C1, +2, B2, C2, ... +8, B8, C8)
Produktdetaljer
Produkttype | Overgangsmodul |
Poltal | 25 |
Antal kanaler | 2 |
4 | |
8 | |
16 | |
Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
Isolering | Funktionsisolation |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Driftsspænding (AC) | ≤ 30 V AC |
Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
Strøm (pr. gren) | ≤ 2 A |
Strøm (L1-, L2-) | ≤ 4 A |
Strøm (L1+, L2+) | ≤ 8 A |
Strøm (Pin 1, 14, 2, 15, 11, 24, 12, 25) | ≤ 4 A |
Luft- og krybestrækninger | |
Mærkeisolationsspænding | 63 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Understøttet styring ABB S800 I/O | |
Passende I/O-kort | DI810 |
DI811 | |
DI818 | |
DI830 | |
DI831 | |
DI840 | |
DI885 | |
DO814 | |
DO818 | |
AI810 | |
AI815 | |
AI845 |
Tilslutning 1 (kontrolniveau) | |
Tilslutning iht. standard | IEC 60807-2 |
Tilslutningstype | D-SUB-bøsningsdel |
Skruestørrelse | UNC 4-40 |
Antal tilslutninger | 1 |
Poltal | 25 |
Stikcykler | > 500 |
Deling | 2,77 mm |
Tilslutning 2 (fieldniveau) | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning med skillekniv |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Poltal | 32 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit stiv (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Deling | 5,08 mm |
Tilslutning 3 (fieldniveau) | |
Tilslutningstype | Prøvestikbøsning |
Poltal | 24 |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Mål på vare | |
Bredde | 126 mm |
Højde | 89,6 mm |
Dybde | 60,01 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Isolationsmateriale kapsling | PVC |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse (Modul) | IP00 |
Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Højde | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
Luft- og krybestrækninger | |
Standarder | EN IEC 60664-1 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Indbygningsmåde | vilkårlig |
Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
Varenummer | 2304539 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK218L |
Produktnøgle | DK218L |
GTIN | 4017918949129 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 339 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 269,84 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 8e5ce6e7-9b43-4ade-a151-137370461a19 |
Dine fordele
Otte plusklemmer med knivskillefunktion (TU810/P)
Otte minusklemmer med knivskillefunktion (TU810)
En plus- og minusklemme med knivskillefunktion (TU830) pr. kanal
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre