SACB-C-H180 8-16 PUR/
-
Tilslutningsafdækning
1698204
Tilslutningsafdækning, anvendelse: Sensor-/aktuatorboks, tilslutningstype: M12 bøsning Kunststof, antal stikpladser: 8, tilslutningsbelægning: Dobbelt, statusvisning: nej; stamkabeltilslutning: stikbar skruetilslutning 180°, PUR/PVC, ledningslængde: 0,5 m ... 50 m, skærmning: nej
Produktdetaljer
Produkttype | Tilslutningsafdækning |
Anvendelse | Sensor-/aktuatorboks |
Antal stikpladser | 8 |
LED | nej |
Ledningstilslutning | |
Tilslutning sensor/aktuator | M12 bøsning |
Tilslutningstype | stikbar skruetilslutning |
Tilslutningsfordeling | |
Tilslutning/pol = Lederfarve eller tilslutning | 1 / 4 (A) = WH |
1 / 2 (B) = GYPK | |
2 / 4 (A) = GN | |
2 / 2 (B) = RDBU | |
3 / 4 (A) = YE | |
3 / 2 (B) = WHGN | |
4 / 4 (A) = GY | |
4 / 2 (B) = BNGN | |
5 / 4 (A) = PK | |
5 / 2 (B) = WHYE | |
6 / 4 (A) = RD | |
6 / 2 (B) = YEBN | |
7 / 4 (A) = BK | |
7 / 2 (B) = WHGY | |
8 / 4 (A) = VT | |
8 / 2 (B) = GYBN | |
1-8 / 1 (+ 120 V) = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = BU | |
1-8 / 5 (PE) = GNYE |
Statusvisning forefindes | nej |
Materiale Hus | PA |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale kontakt stamkabelside | Cu-legering |
Materiale kontaktholder stamkabelside | PA 6.6 V0 |
Materiale kontaktoverflade stamkabelside | Sn |
Ledningslængde | Fri indtastning (0,5 - 50 m) |
PUR/PVC sort [PUR] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 183,7 kg/km |
UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 19 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR/PVC sort [PUR] |
Ledningsopbygning signalledning | 28x 0,15 mm |
AWG signalledning | 20 |
Lederopbygning spændingsforsyning | 56x 0,15 mm |
AWG spændingsforsyning | 17 |
Ledningstværsnit | 16x 0,5 mm² (Signalledning) |
3x 1 mm² (Energiledning) | |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,1 mm (Signalledning) |
2,1 mm ±0,1 mm (Energiledning) | |
Udvendig kabeldiameter | 10,50 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | sort RAL 9005 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PVC |
Enkeltleder, farve | brun, blå, grøn/gul, hvid, grøn, gul, grå, lyserød, rød, sort, violet, grå/lyserød, rød/blå, hvid/grøn, brun/grøn, hvid/gul, gul/brun, hvid/grå, grå/brun |
Vægtykkelse inderkappe | ≥ 0,15 mm |
Vægtykkelse yderkappe | ≥ 0,76 mm |
Samlet kabelføring | Ledere snoet i lag |
Mærkespænding kabel | 300 V |
Prøvespænding | 2000 V |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 7,5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 79 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 105 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 1500000, Bøjningsradius: 10 x D, Kørestrækning: 2 m, Kørehastighed: 2 m/s |
Flammemodstandsdygtighed | til DIN EN 50265 |
Oliefasthed | efter VDE 0472 del 803 |
Anden fasthed | Godt bestandigt over for syrer, lud og opløsningsmidler |
Særlige egenskaber | Silikonefri |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 90 °C (Kabel, fast installation) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 75 °C |
Varenummer | 1698204 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Produktnøgle | AF3CBG |
Katalogside | Side 115 (PC-2009) |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre