TR-ES-1T-MUL-10H - Tidsrelæ
2909777

Multifunktionelt tidsrelæ med 7 funktioner og indstilleligt tidsområde (50 ms - 10 h), forsyningsspænding: 24 V DC ... 48 V DC/24 V AC ... 240 V AC, 1 skiftekontakt

Produktdetaljer