Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

AI 1,5-8 RD-S - Terminalrør
1212781

Båndterminalrør, 1,5 mm2, tyllelængde 8 mm, med kunststofkrave, iht. DIN 46228-4, specialfarve rød, udstyret med funktionsende for sikker og nem forarbejdning med Crimphandy, 20 striber med hver 50 tyller pr. stribe.

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Båndterminalrør, der passer til Crimphandy, kan anvendes i alle rækkeklemmer, især dem fra CLIPLINE complete-systemet
Terminalrørene med kunststofkrave består af blødt elektrolytkobber med galvanisk fortinning
Isolationssikkerheden øges ved tilslutninger, der ligger tæt op ad hinanden, og det sikres, at enkelttråde ikke kan berøre naboklemmer