AI 0,75- 8 GY-S - Terminalrør
1212522

Båndterminalrør, 0,75 mm2, tyllelængde 8 mm, med kunststofkrave, iht. DIN 46228-4, farve grå, udstyret med funktionsende for sikker og nem forarbejdning med Crimphandy, 20 striber med hver 50 tyller pr. stribe.

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Båndterminalrør, der passer til Crimphandy, kan anvendes i alle rækkeklemmer, især dem fra CLIPLINE complete-systemet
Terminalrørene med kunststofkrave består af blødt elektrolytkobber med galvanisk fortinning
Isolationssikkerheden øges ved tilslutninger, der ligger tæt op ad hinanden, og det sikres, at enkelttråde ikke kan berøre naboklemmer