Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

FL SWITCH 4808E-16FX SM-4GC - Industrial Ethernet Switch
2891080

Managed switches i henhold til IEC 61850 og IEEE 1613 til 19"-rackmontering. Råder over otte RJ45-porte til 10/100 MBit/s, 16 SC-D SM glasfiberporte til 100 MBit/s og fire gigabit-combo-porte (10/100/1000 MBit/s RJ45-tilslutning; 1000MBit/s lysleder-tilslutning kræver 1000 MBit/s SFP-modul).

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Netværksstruktur iht. IEC 61850
IEEE 1613