Managed Industrial PoE-ethernet-switches af typen FL SWITCH 4000 kombinerer gigabit-grænseflader med høj netværksydelse for også at kunne anvendes sammen med de mest krævende applikationer. Omfattende sikkerhedskarakteristika for bruger- og enhedsadgangskontrol med fuldstændig IEEE-redundans med en udvidet ring-redundans med genstartstid på 15 ms optimerer netværkets rådighedstid. PoE-styringen optimeres med PoE-diagnose-, -watchdog- og -scheduling-funktioner. En omfattende blanding af tilslutninger med 10/100 MBit/s- og gigabit-lysleder-tilslutninger sørger for en kombination af høj ydelse og besparelser mht. installationsomkostninger.
FL SWITCH 4000T-4POE-SFP
-
Industrial Ethernet Switch
1026924
Managed PoE Switch 4000 serie, 1 SFP-port 100/1000 Mbit/s, 4 RJ45-PoE-porte 10/100 Mbit/s, kapslingsklasse: IP30, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 75 °C, Forsyningsspændingsområde: 52 V DC ... 57 V DC
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bredde | 75 mm |
| Højde | 170 mm |
| Dybde | 152 mm |
| Bemærk til driften | Designet til drift med alle 48-V-DC-QUINT- og -TRIO-strømforsyninger. |
| Bemærk til driften | Driftstype A eller driftstype B PoE |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Farve (Hus) | hvidt aluminium (RAL 9006) |
| Materiale hus | Aluminium |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Ethernet | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100/1000 Mbit/s (fuld duplex) |
| Overførselsfysik | Ethernet RJ45 |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED'er | LNK/ACT, PoE |
| Lysledergrænseflade | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | SFP |
| Overførselshastighed | 100/1000 Mbit/s (fuld duplex) |
| Overførselsfysik | Afhængigt af SFP-modul |
| Transmissionslængde | op til 80 km (alt efter anvendt fiber/SFP-modul) |
| Signal-LED'er | Datamodtagelse, link-status |
| Antal kanaler | 1 (SFP-port) |
| Ethernet (PoE) | |
| Antal grænseflader | 4 |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Ethernet i RJ45 Twisted-Pair |
| Transmissionslængde | 100 m (Mellem sender/modtager) |
| Signal-LED'er | LNK/ACT, PoE |
| Antal kanaler | 4 (RJ45-PoE-porte) |
| Udgangseffekt (Samlet) | max. 240 W |
| Udgangseffekt (pr. port) | max. 60 W |
| Produkttype | Switch |
| Produktfamilie | Managed PoE Switch 4000 |
| Konstruktion | Blokopbygning |
| MTTF | 21,3 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftscyklus 100 %) |
| Switch-funktioner | |
| IP-parametrering | DHCP-client |
| BootP | |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: US1, US2 (redundant forsyningsspænding), alarm (alarmkontakt), Link/Activity og PoE pro Ethernet Port |
| Basisfunktionalitet | Store-and-Forward-switch, Extended-Ring, IEEE-redundans, IGMP-snooping, Port-Trunking, VLANs, Port- og IEEE 802.1x security, SNMPv3 og HTTPS, SNTP, web-tilpasning til enkeltbrugere, User Accounts, Modbus/TCP, PoE iht. IEEE 802.3at/af |
| Managementfunktioner | Webbaseret management (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Diagnosefunktioner | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| Filterfunktioner | Quality of Service (8 og 64 prioritetsklasser) |
| Port-prioritering | |
| VLAN (op til 64 VLAN'er) | |
| IGMP Snooping (256 grupper) | |
| IGMP Query | |
| Redundansfunktioner | ERR (Udvidet ring-redundans (15 ms)) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | |
| Tidssynkronisering | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Flere funktioner | Overdragelse af MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) |
| Lokal diagnose | US1, US2 Forsyningsspænding LED grøn |
| LNK/ACT Link-status/dataoverførsel LED grøn | |
| PoE PoE-registrering LED orange | |
| Alarm Strømnedbrud ved US1 eller US2/udfald af forbindelse | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 143 W (ved 55 V DC) |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Lysleder | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 55 V DC (Redundant) |
| Forsyningsspændingsområde | 52 V DC ... 57 V DC (> 52 V DC til PoE+ eller 60 W udgang anbefales) |
| Indkoblingsstrømstød | 43,6 A (52 V DC til 1830 μs) |
| Restbølgeform | 3,6 VPP (inden for det tilladte spændingsområde) |
| Strømforbrug maksimal | 3,9 A (Mærkebelastning maksimal) |
| Strømforbrug typisk | 142 mA (US = 55 V DC) |
| Effektforsyning | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| stikbar | ja |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP30 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Lufttryk (drift) | 57 kPa ... 108 kPa (til 4850 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 57 kPa ... 108 kPa (til 4850 m DNN) |
| Standarder | EN 50121 (til jernbaneanvendelser) |
| Konformitet/godkendelser | |
| Konformitet | CE-konform |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2004/108/EF |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-4-3 (udstrålingsstøjfasthed) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-6 (ledningsført støjfasthed) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-8 (støjimmunitet over for magnetfelter) Kriterium A | |
| EN 55022 (støjemission) Kriterium A | |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Statusvisning | LED'er: US1, US2 (redundant forsyningsspænding), alarm (alarmkontakt), Link/Activity og PoE pro Ethernet Port |
| Varenummer | 1026924 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN125 |
| Produktnøgle | DNN125 |
| GTIN | 4055626519968 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.949,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.949,4 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | bf99a97b-de0c-4787-affc-82812c22c6c2 |
Kompatible produkter
-
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Strømforsyning 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Strømforsyning 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Strømforsyning 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Strømforsyning 2903160
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Strømforsyning 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Ethernet-modul 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-element 2832865
-
FL DIN RA - DIN-skinneadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
FL SFP FX - Mediemodul 2891081
-
FL SFP FX SM - Mediemodul 2891082
-
FL SFP SX - Mediemodul 2891754
-
FL SFP SX2 - Mediemodul 2702397
-
FL SFP LX10-B - Mediemodul 1025401
-
FL SFP LX - Mediemodul 2891767
-
FL SFP GT - Mediemodul 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Lyslederkabel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Lyslederkabel 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115617
Dine fordele
Fire 10/100 MBit/s-RJ45-porte til enhedstilslutninger og et SFP-baseret LWL-LC-interface til netværkshovedledninger.
Omgivelsestemperatur -40 °C ... 75 °C
Redundant spændingsforsyning
120 W effektbudget
VLANs
DHCP-client
MSTP
RSTP
Web based Management, SNMP
Sikker web- og SNMP-baseret administration
Omfattende webbeskyttet diagnose med konfigurerbare LED- og fjernalarmkontakter
Enestående oprydningsfunktion blænder ubenyttede konfigurationssider, reducerer kompleksiteten og vedligeholdelses- og idriftsættelsestider
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre