FL SWITCH 2216 PN
-
Industrial Ethernet Switch
1044029
Managed Switch 2000 serie, 16 RJ45-porte 10/100 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Forsyningsspændingsområde: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Udvidet temperaturområde, PROFINET-mode forindstillet, PROFINET-status-LED'er, Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, Produkt certificeret iht. IEC 62443-4-2, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA)
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
DHCP Client, DHCP Server (pool-baseret og port-baseret), DHCP Option 82
RSTP
Omgivelsestemperatur -40 °C ... 75 °C
VLANs
MRP (Client og Manager)
Konfigurationshukommelse
Web based Management, SNMP
Enkel og hurtig idriftsættelse og konfiguration med softwaren FL NETWORK MANAGER
PROFINET-mode forindstillet