FL SWITCH 2216 - Industrial Ethernet Switch
2702904

Forbereder til CRA’s krav

Managed Switch 2000 serie, 16 RJ45-porte 10/100 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Forsyningsspændingsområde: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Udvidet temperaturområde, Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, Produkt certificeret iht. IEC 62443-4-2, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA)

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

VLANs
MRP (Client og Manager)
Omgivelsestemperatur -40 °C ... 75 °C
RSTP
DHCP Client, DHCP Server (pool-baseret og port-baseret), DHCP Option 82
Web based Management, SNMP
Konfigurationshukommelse
Enkel og hurtig idriftsættelse og konfiguration med softwaren FL NETWORK MANAGER
Egnet til PROFINET- og EtherNet/IP™-netværk