FL SWITCH 2214-2SFX PN - Industrial Ethernet Switch
1044030

Forbereder til CRA’s krav

Managed Switch 2000 serie, 14 RJ45-porte 10/100 Mbit/s, 2 SFP-porte 100 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Forsyningsspændingsområde: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Udvidet temperaturområde, PROFINET-mode forindstillet, PROFINET-status-LED'er, Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, Produkt certificeret iht. IEC 62443-4-2, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA)

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

MRP (Client og Manager)
VLANs
DHCP Client, DHCP Server (pool-baseret og port-baseret), DHCP Option 82
RSTP
Omgivelsestemperatur -40 °C ... 75 °C
Web based Management, SNMP
Konfigurationshukommelse
Enkel og hurtig idriftsættelse og konfiguration med softwaren FL NETWORK MANAGER
PROFINET-mode forindstillet