FL SWITCH 2214-2FX
-
Industrial Ethernet Switch
2702905
Managed Switch 2000 serie, 14 RJ45-porte 10/100 Mbit/s, 2 SC-multimode 100 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Forsyningsspændingsområde: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Udvidet temperaturområde, Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, Produkt certificeret iht. IEC 62443-4-2, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA)
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 85 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 119 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Support, telefonisk og på stedet (betalingspligtig) |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Farve (Hus) | grå (RAL 7042) |
| Farve (Panel) | lysegrå (RAL 7035) |
| Materiale hus | Polykarbonat fiberforstærket |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED'er | Datamodtagelse, link-status |
| Antal kanaler | 14 (RJ45-porte) |
| Ethernet-lysleder | |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | SC |
| Overførselshastighed | 100 Mbit/s (fuld duplex) |
| Minimal sendeeffekt | -19 dBm |
| Maksimal sendeeffekt | -14 dBm |
| Minimal modtagefølsomhed | -32 dBm |
| Maksimal modtagefølsomhed | -14 dBm |
| Overførselsfysik | Multimode-glaslysleder |
| Transmissionslængde | 11000 m (Glasfiber med F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 6400 m (Glasfiber med F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 3000 m (Glasfiber med F-G 62,5/125 2.6 dB/km F600) | |
| 2800 m (Glasfiber med F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Bølgelængde | 1300 nm |
| Signal-LED'er | Datamodtagelse, link-status |
| Antal kanaler | 2 (SC-multimode) |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Alarmudgang |
| Meldekontakt | |
| Betegnelse udgang | Digital udgang |
| Styrespænding | typ. 24 V DC |
| Styrespændingsområde | 12 V DC ... 57 V DC |
| Strømværdi | typ. 100 mA |
| maks. 0,7 A (1 minut) | |
| Produkttype | Switch |
| Produktfamilie | Managed Switch 2000 |
| Konstruktion | Bogkonstruktion |
| MTTF | 264,71 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 135,79 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 18,92 År (SN 29500 Standard, temperatur 55 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| Særlige egenskaber | Udvidet temperaturområde |
| Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1 | |
| Produkt certificeret iht. IEC 62443-4-2 | |
| Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) | |
| Signalforsinkelse | ≥ 6,5 µs (Store-and-Forward mode, 10/100 Mbit/s, afhænger af framestørrelse) |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (VDE 0106) |
| Forureningsgrad | 2 |
| Switch-funktioner | |
| IP-parametrering | DHCP-client |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (pool-baseret, port-baseret) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MAC adressetabel | 8k |
| Signalkontakt styrespænding | typ. 24 V DC |
| PROFINET-Conformance-klasse | Conformance Class B |
| PROFINET-apparatfunktion | PROFINET Device |
| Fast Startup | |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: US1, US2 (spændingsforsyning), fail (alarmkontakt), for hver 2 LED'er pr. Ethernet-port (link/activity og speed) |
| Basisfunktionalitet | Store and Forward Switch, normkonform iht. IEEE 802.3 |
| Managementfunktioner | Webbaseret management (HTTP/HTTPS) |
| Rollebaseret User Management (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Diagnosefunktioner | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Filterfunktioner | Quality of Service (8 prioritetsklasser) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (op til 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Redundansfunktioner | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| PROFINET S2-systemredundans | |
| Tidssynkronisering | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Flere funktioner | Overdragelse af MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) |
| Overførsel af Modbus/TCP | |
| Security-funktioner | |
| Port Security | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| Strømforbrug | 375 mA |
| Lokal diagnose | US1/2 Forsyningsspænding US1, US2 LED grøn |
| FAIL div. LED rød | |
| LINK Link-status LED grøn | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 13,2 W (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
| Prøvestrækning | 24 V forsyning/funktionsjord 500 V DC 1 min |
| Ethernet-grænseflade / alle andre potentialer 2,25 kV DC 1 min | |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Lysleder | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 24 V DC (Redundant) |
| Forsyningsspændingsområde | 12 V DC ... 57 V DC |
| Tilslutning forsyning | over COMBICON, maks. ledertværsnit 1,5 mm² |
| Restbølgeform | 3,6 VPP (inden for det tilladte spændingsområde) |
| Strømforbrug maksimal | 1,8 A (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
| Strømforbrug typisk | 375 mA (Ved US = 24 V DC og 25 °C omgivelsestemperatur) |
| Strømforbrug | 375 mA |
| Tilslutning af beskyttelsesleder | via DIN-skinne |
| Funktionsjord | Modulets funktionsjord sker ved at klikke det fast på en jordet DIN-skinne |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Brug kun kobberkabler med et tilladt temperaturområde (-40 °C ... 75 °C) som tilslutningskabel |
| stikbar | ja |
| Ledertværsnit stiv | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 9 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Chok (drift) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | efter IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttryk (drift) | 80 kPa ... 110 kPa til 2000 m DNN (uden derating) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 79 kPa ... 108 kPa til 2000 m DNN (uden derating) |
| Uden lakbefugtede stoffer | Ja |
| Skibsgodkendelse | Testet i overensstemmelse med IEC 60945 og IACS E10 |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | DEMKO 16 ATEX 1709X |
| IECEx | |
| Mærkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx ULD 16.0018 X |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | cULus |
| UL Ex, USA / Canada | |
| Mærkning | Class I, Division 2, Groups A, B, C og D, T4 |
| Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 | |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Certifikat | E366272 |
| Bemærk | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-7 Ed. 5, CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA C22.2 No. 60079-7 Ed. 2 |
| EAC Ex | |
| Mærkning | 2Ex e IIC T4 Gc X |
| Certifikat | RU C-DE.HB49.B.00118/21 |
| For EAC Ex gælder desuden: | |
| Mærkning | Brug et egnet, godkendt hus med minimal kapslingsklasse IP66 ved installationen. |
| Der skal være et advarselsskilt på huset/styretavlen, som forbyder åbning i eksplosionsfarlige områder. | |
| Betjening af enheder er tilladt, hvis alle optiske porte er tilsluttet eller lukket med de medfølgende afdækningsstik. | |
| CCC / China-Ex | |
| Mærkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | 2022122310115629 |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Mærkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | PxCIMA22UKEX2702910X |
| Skibsbygningsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (elektromagnetiske felter) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (ledningsbårne forstyrrelser) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (støjemission) Klasse A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (ledningsført støjemission) Klasse A | |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Statusvisning | LED'er: US1, US2 (spændingsforsyning), fail (alarmkontakt), for hver 2 LED'er pr. Ethernet-port (link/activity og speed) |
| Varenummer | 2702905 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN121 |
| Produktnøgle | DNN121 |
| GTIN | 4055626397184 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 604 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 470 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-No.: 119-47-1) | |
| SCIP | 8f5d4841-4958-49f7-8919-55cc3105bbf3 |
Kompatible produkter
-
SD FLASH 2GB - Program-/konfigurationshukommelse 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Software 2702889
-
FL DIN RA - DIN-skinneadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Printkortstik 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115423
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-stik 1656725
Dine fordele
RSTP
Omgivelsestemperatur -40 °C ... 75 °C
MRP (Client og Manager)
VLANs
DHCP Client, DHCP Server (pool-baseret og port-baseret), DHCP Option 82
Konfigurationshukommelse
Web based Management, SNMP
Enkel og hurtig idriftsættelse og konfiguration med softwaren FL NETWORK MANAGER
Egnet til PROFINET- og EtherNet/IP™-netværk
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre