FL SWITCH 2208
-
Industrial Ethernet Switch
2702327
Managed Switch 2000 serie, 8 RJ45-porte 10/100 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Forsyningsspændingsområde: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Udvidet temperaturområde, Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, Produkt certificeret iht. IEC 62443-4-2, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA)
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
DHCP Client, DHCP Server (pool-baseret og port-baseret), DHCP Option 82
Omgivelsestemperatur -40 °C ... 75 °C
VLANs
MRP (Client og Manager)
RSTP
Web based Management, SNMP
Konfigurationshukommelse
Smal konstruktion
Enkel og hurtig idriftsættelse og konfiguration med softwaren FL NETWORK MANAGER
Egnet til PROFINET- og EtherNet/IP™-netværk