FL SWITCH 2116
-
Industrial Ethernet Switch
2702908
Managed Switch 2000 serie, 16 RJ45-porte 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): 0 °C ... 60 °C, Forsyningsspændingsområde: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, Produkt certificeret iht. IEC 62443-4-2, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA)
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 85 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 119 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Support, telefonisk og på stedet (betalingspligtig) |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Farve (Hus) | grå (RAL 7042) |
| Farve (Panel) | lysegrå (RAL 7035) |
| Materiale hus | Polykarbonat fiberforstærket |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100/1000 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED'er | Datamodtagelse, link-status |
| Antal kanaler | 16 (RJ45-porte) |
| Produkttype | Switch |
| Produktfamilie | Managed Switch 2000 |
| Konstruktion | Bogkonstruktion |
| MTTF | 379,84 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 199,41 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 40,42 År (SN 29500 Standard, temperatur 55 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| Særlige egenskaber | Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1 |
| Produkt certificeret iht. IEC 62443-4-2 | |
| Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) | |
| Signalforsinkelse | ≥ 1,9 µs (Store-and-Forward mode, 10/100/1000 Mbit/s, afhænger af framestørrelse) |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (VDE 0106) |
| Forureningsgrad | 2 |
| Switch-funktioner | |
| IP-parametrering | DHCP-client |
| DHCP-Server (port-baseret) | |
| BootP | |
| MAC adressetabel | 8k |
| PROFINET-Conformance-klasse | Conformance Class A |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: US (spændingsforsyning), 2 LED'er pr. Ethernet-port (Link/Activity og Speed) |
| Basisfunktionalitet | Store and Forward Switch, normkonform iht. IEEE 802.3 |
| Managementfunktioner | Webbaseret management (HTTP/HTTPS) |
| Rollebaseret User Management (LDAP) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Diagnosefunktioner | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Filterfunktioner | Quality of Service (8 prioritetsklasser) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (op til 8 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Redundansfunktioner | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| Tidssynkronisering | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Flere funktioner | Jumboframes (maks. 9600 byte) |
| Overdragelse af MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) | |
| Overførsel af Modbus/TCP | |
| Strømforbrug | 455 mA |
| Lokal diagnose | US Forsyningsspænding LED grøn |
| LINK Link-status LED grøn | |
| SPD Dataoverførselsrate LED grøn/orange | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 12,6 W (Ved US = 18 V DC og 60 °C omgivelsestemperatur) |
| Prøvestrækning | 24 V forsyning/funktionsjord 500 V DC 1 min |
| Ethernet-grænseflade / alle andre potentialer 2,25 kV DC 1 min | |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 24 V DC (enkel) |
| Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 32 V DC |
| Tilslutning forsyning | over COMBICON, maks. ledertværsnit 1,5 mm² |
| Restbølgeform | 3,6 VPP (inden for det tilladte spændingsområde) |
| Strømforbrug maksimal | 0,7 A (Ved US = 18 V DC og 60 °C omgivelsestemperatur) |
| Strømforbrug typisk | 315 mA (Ved US = 24 V DC og 25 °C omgivelsestemperatur) |
| Strømforbrug | 455 mA |
| Tilslutning af beskyttelsesleder | via DIN-skinne |
| Funktionsjord | Modulets funktionsjord sker ved at klikke det fast på en jordet DIN-skinne |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Brug kun kobberkabler med et tilladt temperaturområde (-40 °C ... 75 °C) som tilslutningskabel |
| stikbar | ja |
| Ledertværsnit stiv | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 9 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Chok (drift) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 2g, efter IEC 60068-2-6 |
| Lufttryk (drift) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m DNN) |
| Uden lakbefugtede stoffer | Ja |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | cULus |
| Bemærk | UL 61010-1, Ed. 3 / UL 61010-2-201, Ed. 1, CSA C22.2 NO.61010-2-201:14. Ed. 1 / CSA C22.2 NO.61010-1-12. Ed. 3 |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (elektromagnetiske felter) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (ledningsbårne forstyrrelser) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 (støjemission) Klasse B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 (ledningsført støjemission) Klasse B | |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Statusvisning | LED'er: US (spændingsforsyning), 2 LED'er pr. Ethernet-port (Link/Activity og Speed) |
| Varenummer | 2702908 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN121 |
| Produktnøgle | DNN121 |
| GTIN | 4055626398716 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 499,1 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 377 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 92a105f8-0da1-4802-8962-cc4c6857b6ec |
Kompatible produkter
-
SD FLASH 2GB - Program-/konfigurationshukommelse 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Software 2702889
-
FL DIN RA - DIN-skinneadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Printkortstik 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-stik 1656725
Dine fordele
DHCP Client, DHCP Server (port-baseret)
Unmanaged Mode
MRP-Client
RSTP
VLANs
Web based Management, SNMP
Konfigurationshukommelse
Enkel og hurtig idriftsættelse og konfiguration med softwaren FL NETWORK MANAGER
Egnet til PROFINET- og EtherNet/IP™-netværk
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre