PACT RCP-4000A-1A-D140-10M
-
Strømtransformer
1033483
Sæt bestående af en 1 A-måleværdikonverter og en Rogowski-spole med signalleder. Længde på Rogowski-spole: 450 mm, diameter: 140 mm. Længde på signalleder: 10 m. Rogowski-spolen måler AC-strømmen i strømskinner og stærkstrømsledninger.
Produktdetaljer
Produkttype | Current transformer |
Isoleringsegenskaber | |
Isolering | doppelt isolering |
Overspændingskategori | III (1000 V, til nulleder) |
IV (600 V, til nulleder) | |
Forureningsgrad | 2 |
Galvanisk adskillelse | Forstærket isolering i henhold til IEC 61010-1 |
Målefejl typisk | < 1 % |
Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; 33 V-suppressordiode |
Temperaturkoefficienter | 0,005 %/K (+10 °C ...+70 °C, begge komponenter har samme omgivelsestemperatur) |
0,07 %/K (-20 til +10 °C, begge komponenter har samme omgivelsestemperatur) | |
Målespole | |
Ledningsopbygning signalledning | 2x 0,22 mm (Signal (fortinnet)) |
1x 0,22 mm (Skærmning (fortinnet)) | |
Isolering | doppelt isolering |
Mærkeisolationsspænding | 1000 V AC (rms CAT III) |
600 V AC (rms CAT IV) | |
Prøvespænding | 10,45 kV DC (60 s) |
Nøjagtighedsklasse | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
Måleværdikonverter | |
Linearitetsfejl | < 0,5 % (fra områdeslutværdien) |
Overførselsfejl maksimalt | ≤ 0,5 % (fra områdeslutværdien) |
Frekvensområde | 45 Hz ... 65 Hz |
Maks. registrerbare oversvingninger | < 2 kHz |
Strømforbrug | < 190 mA (Ved 19,2 V) |
Prøvespænding | 1,5 kV AC (Forsyning / ind- og udgang: 50 Hz, 1 min) |
Generelt | |
Justerbar | nej |
Transformertype | Rogowski-spole og 1 A-måleværdikonverter |
Forsyning: Måleværdikonverter | |
Forsyningsmærkespænding | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Nominelt forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Strømforbrug maksimal | 190 mA |
Effektoptagelse | 4 W |
Frekvens | |
Betegnelse | Målespole |
Frekvensmåleområde | 40 Hz ... 20000 Hz |
Signal | |
Indgangssignal (ved 50 Hz) | 100 mV (1000 A) |
Kurveform | Sinus |
Indgangsimpedans | 27 kΩ (Mindste måleområde) |
Strømtransformer | |
Programmerbar og konfigurerbar | Over DIP-switch |
Mærkeeffekt | 1,25 VA |
Primær mærkestrøm Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
0 A AC ... 250 A AC | |
0 A AC ... 400 A AC | |
0 A AC ... 630 A AC | |
0 A AC ... 1000 A AC | |
0 A AC ... 1500 A AC | |
0 A AC ... 2000 A AC | |
0 A AC ... 4000 A AC | |
Fasevinkel | < 1 ° |
Justerbar | nej |
Transformertype | Rogowski-spole og 1 A-måleværdikonverter |
Signal | |
Betegnelse | Målespole |
Udgangssignal (ved 50 Hz) | 100 mV (Uden belastning, ved 1000 A) |
Udgangsspænding (i tomgang) | VOUT = M * dI/dt |
Udgangsspænding (sinusformet, i tomgang) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH; eksempel: ved 50 Hz; I = 1000 A)) |
Signal | |
Betegnelse | Måleværdiomformer |
Udgangssignal strøm | 0 A AC ... 1 A AC |
Mærkeeffekt | 1,25 VA |
Belastning | 0 Ω ... 1,25 Ω |
Maks. afstande for kobberledninger ved PN max | 16 m (0,75 mm² (AWG 20)) |
32 m (1,5 mm² (AWG 16)) | |
55 m (2,5 mm² (AWG 14)) |
Måleværdiomformer-side | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Driftspændingsvisning | LED grøn |
Mål på vare | |
Bredde | 22,5 mm |
Højde | 85 mm |
Dybde | 70,4 mm |
Målespole | |
Længde | 450 mm |
Diameter | 8,3 mm ±0,2 mm |
Målespole i installeret tilstand | |
Diameter | 140 mm |
Signalledning | |
Længde | 10 m |
Bredde | 22,5 mm |
Højde | 85 mm |
Dybde | 70,4 mm |
Materiale hus | PC |
PA | |
Spolemateriale | Elastollan |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse målespole | IP54 (ikke vurderet af UL) |
Kapslingsklasse måleværdikonverter | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) (Målespole) | -30 °C ... 80 °C (Målespole) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Måleværdiomformer) | -20 °C ... 70 °C (Måleværdiomformer) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C (Målespole) |
-25 °C ... 85 °C (Måleværdiomformer) | |
Højde | < 2000 m |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
CMIM | |
Certifikat | CMIM-konform |
UL, USA / Canada | |
Mærkning | UL 61010 Recognized |
Bemærk | Målespole |
UL, USA / Canada | |
Mærkning | UL 508 Listed |
Bemærk | Måleværdiomformer |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
Støjimmunitet | EN 61000-6-3 |
Støjemission | |
Standarder | EN 61000-6-4 |
Galvanisk adskillelse | Forstærket isolering i henhold til IEC 61010-1 |
Standarder | IEC 61010-2-030 |
IEC 61869-10 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Varenummer | 1033483 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CMMA12 |
Produktnøgle | CMMA12 |
Katalogside | Side 222 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626539218 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 598,5 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 440,3 g |
Toldtarifnummer | 85437090 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210902 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Diboron trioxide (CAS-No.: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-No.: 1317-36-8) | |
Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
SCIP | 2d360e54-0a05-498a-a03f-178dea0e04db |
Kompatible produkter
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre