PACT MCR-V2-6015-85-PT
-
Strømtransformer
2907417
Stik-strømkonverter med skrue- og Push-in tilslutningsteknik, tilslutning af ledningen med Push-in direkte oppefra, værktøj ikke nødvendigt. Der kan vælges mellem: Primærstrøm (200 ... 1600) A AC, sekundærstrøm (1 eller 5) A AC, nøjagtighedsklasse 0,5 eller 1, VA-effekt
Produktdetaljer
Produkttype | Current transformer |
Mærkeisolationsspænding | 1 kV (Fase/nulleder) |
Generelt | |
Justerbar | nej |
Transformertype | Stikmonteret strømtransformer |
Strømtransformer | |
Mærkeeffekt | 1,25 VA |
2,5 VA | |
3,75 VA | |
5 VA | |
10 VA | |
15 VA | |
20 VA | |
30 VA | |
Termisk mærke-korttidsstrøm | Ith = 60 * In |
Termisk vedvarende strøm | Id = 1,2 * In |
Mærkestødstrøm | Idyn = 2,5 * Ith |
Mærkefrekvens fn | 50 Hz |
60 Hz | |
Primær mærkestrøm Ipn | 0 A AC ... 200 A AC |
0 A AC ... 300 A AC | |
0 A AC ... 400 A AC | |
0 A AC ... 500 A AC | |
0 A AC ... 600 A AC | |
0 A AC ... 750 A AC | |
0 A AC ... 800 A AC | |
0 A AC ... 1000 A AC | |
0 A AC ... 1250 A AC | |
Justerbar | nej |
Transformertype | Stikmonteret strømtransformer |
Signal | |
Betegnelse | Strømudgang |
Sekundær mærkestrøm Isn | 1 A AC (Afhængig af type) |
5 A AC (Afhængig af type) | |
Overstrøm-begrænsningsfaktor | FS 5 |
Nøjagtighedsklasse | 0,5 (Afhængig af type) |
1 (Afhængig af type) |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Ledertværsnit stiv | 1 mm² ... 2,5 mm² (Sekundær klemmer) |
Ledertværsnit fleksibelt | 1 mm² ... 2,5 mm² (Sekundær klemmer) |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Ledertværsnit fleksibelt | 2x 2,5 mm² ... 4 mm² (Sekundær klemmer) |
Mål på vare | |
Bredde | 30 mm |
Højde | 108 mm |
Dybde | 85 mm |
Mål på vare ved alternativ montering | |
Bredde | 85 mm |
Højde | 108 mm |
Dybde | 30 mm |
Kobberskinne | |
Bredde | 60 mm |
Højde | 15 mm |
Kobberskinne 2 | |
Bredde | 50 mm |
Højde | 10 mm |
Kobberskinne 3 | |
Bredde | 40 mm |
Højde | 40 mm |
Rundleder | |
Diameter | 52 mm |
Farve | sort (RAL 9005) |
Materiale hus | PA 6.6 |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 40 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 40 °C |
Højde | ≤ 1000 m |
Relativ luftfugtighed (drift) | Må kun anvendes indenfor, ingen kondensering |
Isolationsmaterialeklasse | E |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
UL, USA / Canada | |
Mærkning | XODW8.E323953 |
Standarder | EN 61869 |
Varenummer | 2907417 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | CK4A11 |
Produktnøgle | CMMA11 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 356,1 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 330 g |
Toldtarifnummer | 85043129 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210902 |
ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre