TRIO3-PS/3AC/24DC/20 - Strømforsyning
1159044

Primær taktet strømforsyning, TRIO POWER, Push-in-tilslutning, Bæreskinnemontering, indgang: 3-faset, udgang: 24 V DC / 20 A, kan indstilles fra 24 V DC ... 28 V DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Pladsbesparende som følge af den smalle modulbredde og montering lige op ad hinanden
Robust og pålidelig takket være dynamisk boost med kraftig udgangskarakteristik
Nem håndtering takket være Push-in tilslutningsteknik
Smart diagnose takket være flerfarvede LED's og kollektiv kontakt til entydelig statusvisning, med IO-Link som option
Lang levetid for anlægget: Forsyning og beskyttelse i én enhed takket være integreret elektronisk sikring med flere kanaler