STEP3-PS/1AC/15DC/4/PT - Strømforsyning
1170956

Primær taktet strømforsyning, STEP POWER, Push-in-tilslutning, Bæreskinnemontering og direkte montering, indgang: 1-faset, udgang: 15 V DC / 4 A, kan indstilles fra 9 V DC ... 17 V DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Energibesparelse takket være maksimal effektivitet i tomgangs- og delbelastningsdrift (Efficiency Level VI)
Pladsbesparelse i styreskabet takket være smal konstruktion, samtidig med en øgning af effekten (op til 100 %)
Godkendelse til brug i hjemmet (EN 60335) muliggør brug i private husholdninger
Hurtig og enkel idriftsættelse med værktøjsfri Push-in tilslutningsteknik i 45° vinkel med dobbelte tilslutningspunkter
Fleksibel montering: Montering på bæreskinne eller fastskruning på jævne overflader