QUINT4-PS/1AC/48DC/10/00857
-
Strømforsyning
1395211
Primær taktet strømforsyning QUINT POWER, Skruetilslutning, Bæreskinnemontering, indgang: 1-faset, udgang: 48 V DC / 10 A
Produktdetaljer
Handelsbegrænsning | |
CE-bemærkning | Produkterne tilbydes udelukkende til eksport uden for EU og det europæiske markedsområde. |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1100000 h (25 °C) |
> 676000 h (40 °C) | |
> 317000 h (60 °C) | |
Isoleringsegenskaber | |
Kapslingsklasse | I |
Forureningsgrad | 2 |
Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
Strøm | 5 A |
Temperatur | 40 °C |
Tid | 420000 h |
Ekstratekst | 120 V AC |
Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
Strøm | 5 A |
Temperatur | 40 °C |
Tid | 484000 h |
Ekstratekst | 230 V AC |
Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
Strøm | 10 A |
Temperatur | 25 °C |
Tid | 526000 h |
Ekstratekst | 120 V AC |
Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
Strøm | 10 A |
Temperatur | 25 °C |
Tid | 827000 h |
Ekstratekst | 230 V AC |
Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
Strøm | 10 A |
Temperatur | 40 °C |
Tid | 186000 h |
Ekstratekst | 120 V AC |
Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
Strøm | 10 A |
Temperatur | 40 °C |
Tid | 292000 h |
Ekstratekst | 230 V AC |
Antal faser | 1 |
AC-drift | |
Indgangsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC |
Indgangsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Derating | < 100 V AC (1 %/V) |
Gennemslagsstyrke maks. | 300 V AC 60 s |
Typisk national netspænding | 120 V AC |
230 V AC | |
Forsyningsspændingens spændingstype | AC |
Indkoblingsstrømstød | typ. 11 A (ved 25 °C) |
Integral for indkoblingsstrømstød (I2t) | < 0,4 A2s |
Stødbegrænsning ved indkoblingsstrøm | 11 A (efter 1 ms) |
Frekvensområde AC | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
16,7 Hz (efter EN 50163) | |
Buffertid ved netudfald | typ. 32 ms (120 V AC) |
typ. 32 ms (230 V AC) | |
Strømforbrug | 6,8 A (100 V AC) |
5,5 A (120 V AC) | |
2,8 A (230 V AC) | |
2,7 A (240 V AC) | |
Effektoptagelse | 519 VA |
Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Varistor, gasafleder |
Indkoblingstid | < 1 s |
Indkoblingstid typisk | 300 ms (fra SLEEP MODE) |
Indgangssikring | 12 A (Forsinket, intern) |
Valg af egnet sikring til indgangsbeskyttelsen | 10 A ... 16 A (Karakteristik B, C, D, K eller lignende) |
Afledestrøm mod PE | < 3,5 mA |
1,3 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
DC-drift | |
Indgangsspændingsområde | 110 V DC ... 250 V DC |
Indgangsspændingsområde | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
Derating | < 110 V DC (1 %/V) |
Forsyningsspændingens spændingstype | DC |
Udgangskarakteristik | U/I Advanced |
Smart HICCUP | |
FUSE MODE | |
Mærkeudgangsspænding | 48 V DC |
Indstillingsområde for udgangsspænding (USet) | 48 V DC ... 56 V DC (effektkonstant) |
Udgangsstrøm (IN) | 10 A |
Statisk Boost (IStat.Boost) | 12,5 A |
Dynamisk Boost (IDyn.Boost) | 15 A (5 s) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 60 A (15 ms) |
Magnetisk sikringsudløsning | A1...A13 / B2...B6 / C1...C3 / Z1...Z10 |
Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Returforsyningsstyrke | ≤ 60 V DC |
Beskyttelse mod overspænding ved udgang (OVP) | ≤ 60 V DC |
Reguleringsafvigelse | < 0,5 % (Belastningsændring statisk 10 % - 90 %) |
< 2 % (Belastningsændring dynamisk 10 % - 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,25 % (Indgangsspændingsændring ±10 %) | |
Restbølgeform | < 70 mVSS (Ved mærkeværdier) |
Kortslutningssikker | ja |
Tomgangsbestandig | ja |
Udgangseffekt | 480 W |
600 W | |
720 W | |
Skineffekt | 660 VA (120 V, UOUT = 48 V, IOUT = stat. Boost) |
644 VA (230 V, UOUT = 48 V, IOUT = stat. Boost) | |
Maksimal tabseffekt tomgang | < 5 W (120 V AC) |
< 5 W (230 V AC) | |
Maksimal tabseffekt mærkebelastning | < 36 W (120 V AC) |
< 28 W (230 V AC) | |
Tabseffekt SLEEP MODE | < 5 W (120 V AC) |
< 5 W (230 V AC) | |
Amplitudeforhold (crest factor) | typ. 1,54 (120 V AC) |
typ. 1,56 (230 V AC) | |
Stigetid | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
Parallelkobling | ja, til redundans og effektforøgelse |
Seriekobling | Ja |
Indgang | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
Ledertværsnit stiv maks. | 6 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt maks. | 4 mm² |
1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør med kunststofkrave min. | 0,25 mm² |
1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør med kunststofkrave maks. | 6 mm² |
1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør uden kunststofkrave min. | 0,25 mm² |
1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør uden kunststofkrave maks. | 4 mm² |
Ledertværsnit AWG min. | 30 |
Ledertværsnit AWG maks. | 10 |
Afisoleringslængde | 6,5 mm |
Tilspændingsmoment min. | 0,5 Nm |
Tilspændingsmoment maks. | 0,6 Nm |
Udgang | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør med kunststofkrave min. | 0,25 mm² |
1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør med kunststofkrave maks. | 2,5 mm² |
1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør uden kunststofkrave min. | 0,25 mm² |
1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør uden kunststofkrave maks. | 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG min. | 30 |
Ledertværsnit AWG maks. | 10 |
Afisoleringslængde | 6,5 mm |
Tilspændingsmoment min. | 0,5 Nm |
Tilspændingsmoment maks. | 0,6 Nm |
Bredde | 70 mm |
Højde | 130 mm |
Dybde | 125 mm |
Alternativ montage | |
Bredde | 122 mm |
Højde | 130 mm |
Dybde | 73 mm |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (hus / klemmer) | V0 |
Husmateriale | Metal |
Udførelse af afdækningskappen | Rustfrit stål X6Cr17 |
Udførelse af sideelementer | Aluminium |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | kan monteres: PN ≥50 %, horisontalt 5 mm, ved siden af aktive komponenter 15 mm, vertikalt 50 mm kan monteres: PN <50 %, horisontalt 0 mm, vertikalt ovenfor 40 mm, vertikalt nedenfor 20 mm |
Monteringsposition | vandret bæreskinne NS 35, EN 60715 |
Beskyttende finish | nej |
Varenummer | 1395211 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
Salgsnøgle | CMPI1Y |
Produktnøgle | CMPI1Y |
GTIN | 4063151777722 |
Toldtarifnummer | 85044095 |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre