QUINT-PS-120AC/24DC/ 1
-
Strømforsyning
2939247
Strømforsyning, primærtaktet, indgang: 120 V AC; udgang: 24 V DC/1 A
Produktdetaljer
AC-drift | |
Indgangsspænding | 120 V AC |
Indgangsspændingsområde | 93 V AC ... 132 V AC |
Indgangsspændingsområde AC | 93 V AC ... 132 V AC |
Indkoblingsstrømstød | < 18 A (ved 25 °C) |
Frekvensområde AC | 47 Hz ... 63 Hz |
Buffertid ved netudfald | > 20 ms |
Strømforbrug | ca. 0,35 A |
Indgangssikring | 1 A (Træg, internt loddet) |
Virkningsgrad | > 84 % |
Mærkeudgangsspænding | 24 V DC ±1,5 % (typisk) |
Indstillingsområde for udgangsspænding (USet) | Fast spænding |
Udgangsstrøm (IN) | 1 A |
Restbølgeform | 150 mVSS |
Koblingsspidser tomgang | 100 mVSS (1,2 MHz båndbredde) |
Maksimal tabseffekt tomgang | < 2 W |
Maksimal tabseffekt mærkebelastning | < 5 W |
Parallelkobling | ja, til opbygning af redundante anlæg og til effektforøgelse |
Indgang | |
Tilslutningstype | stikbar skruetilslutning |
Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG min. | 24 |
Ledertværsnit AWG maks. | 14 |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M2,5 |
Udgang | |
Tilslutningstype | stikbar skruetilslutning |
Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG min. | 24 |
Ledertværsnit AWG maks. | 14 |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M2,5 |
Driftspændingsvisning | LED |
Isolationsspænding indgang/udgang | 1,8 kV (Stykafprøvning) |
3 kV (Typeafprøvning) |
Produkttype | Strømforsyning |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
Bredde | 107 mm |
Højde | 78 mm |
Dybde | 87 mm |
Monteringsvejledning | kan monteres: vertikalt med en afstand på 10 cm, horisontalt uden afstand |
Monteringsposition | På vandret bæreskinne NS 35 efter EN 60715 |
Husmateriale | Metal |
Husprofil | Plade af rustfrit stål, lukket |
Udførelse af sideelementer | ABS V0, farve grøn |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C (UL op til 50°C) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | op til 95 % (ved 25 °C, ikke kondenserende) |
Norm - Elektrisk sikkerhed | EN 60950/VDE 0805-1 |
DIN EN 50178/VDE 0160 | |
UL 508C | |
CSA C22.2-14 | |
UL 1950 | |
CSA C22.2-950 | |
DIN VDE 0100-410 | |
DIN VDE 0106-101 |
Varenummer | 2939247 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Produktnøgle | CMPP13 |
GTIN | 4017918155322 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 598,8 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 598,8 g |
Oprindelsesland | SK |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre