RC-07P1NA2H000X - Apparatstik bagvæg
1240508

M23, Apparatstik bagvæg, serie: RC, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, Poltal: 7, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Loddetilslutning, O-ring aksial, Vægtykkelse min.: 0,8 mm, Vægtykkelse maks.: 6,5 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter