RC-06P1N8A6000X
-
Apparatstik forvæg
1240369
M23, Apparatstik forvæg, serie: RC, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, Poltal: 6, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, Aksial tætning, Vægtykkelse min.: 0,8 mm, Vægtykkelse maks.: 6,5 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)