PST 1,0/ 2-3,5 PIN20 R24 - Stiftdel
1138404

Stiftdel, mærketværsnit: 0,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A (Afhænger af det anvendte stik), driftspænding (III/2): 250 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal rækker: 1, poltal: 2, produktfamilie: PST 1,0/..-V, deling: 3,5 mm, montering: THR-lodning / bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2 mm, stiksystem: COMBICON PST 1,0, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: Rem i 24 mm bredde

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Egnet til bølge- og reflow-loddeprocesser
Optimal stiftgeometri for alle COMBICON-pinstripstik