RC/TWGM/KVD/LBL 16+3
-
Ledningsforbinder
1685518
Ledningsforbinder, poltal: 19, statusvisning: nej; stamkabeltilslutning: M23 skrueaflåsning, skærmning: ja, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q3 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning
Produktdetaljer
Bemærk til driften | Tilslutningsstikket er beregnet til anvendelse ved sensor-/aktuatorbokse med M23 stiktilslutning. |
Produkttype | Rundstik (kabelside) |
Poltal | 19 |
Målskitse |
|
Bredde | 26 mm |
Højde | 60 mm |
Længde | 92 mm |
Materiale Hus | GD-Zn |
Materiale pakning | FPM |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflade | forgyldt |
Materiale kontaktholder | PBT |
Tilslutningsbelægning | |
Tilslutning/pol = Lederfarve eller tilslutning | 1 / 4 (A) = 15 = WH |
1 / 2 (B) = 7 = GYPK | |
2 / 4 (A) = 5 = GN | |
2 / 2 (B) = 4 = RDBU | |
3 / 4 (A) = 16 = YE | |
3 / 2 (B) = 8 = WHGN | |
4 / 4 (A) = 3 = GY | |
4 / 2 (B) = 14 = BNGN | |
5 / 4 (A) = 17 = PK | |
5 / 2 (B) = 9 = WHYE | |
6 / 4 (A) = 2 = RD | |
6 / 2 (B) = 13 = YEBN | |
7 / 4 (A) = 11 = BK | |
7 / 2 (B) = 10 = WHGY | |
8 / 4 (A) = 1 = VT | |
8 / 2 (B) = 18 = GYBN | |
1-8 / 1 (+ 120 V) = 19 = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = 6 = BU | |
1-8 / 5 (PE) = 12 = GNYE |
Mærkespænding UN | 150 V |
Samlet mærkestrøm | 10 A (ved 1 mm² ledertværsnit) |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion hoved | Bøsning |
Kabelafgang hoved | vinklet |
Gevindtype hoved | M23 |
Isolationsdel | |
Kodning | N |
Materiale (Isolationsdel) | PA 6.6 |
Materiale (Kontakt) | CuZn |
Materiale (Kontaktoverflade) | Ni/Au |
Stikcykler | 100 |
Tilslutningstype | Loddefane |
Kontaktudførelse | Bøsning |
Anvendelse | Signal |
Poltal | 19 |
Omdrejningsretning | Standard |
Stikudformning | 16+3 |
Antal Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 3 |
Diameter Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 1,5 mm |
Ledertværsnit min. Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 0,08 mm² |
Ledertværsnit maks. Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 1 mm² |
Mærkestrøm Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 10 A (ved maks. tilslutningstværsnit) |
Isolationsmærkespænding Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 48 V AC |
74 V DC | |
Mærkeimpulsholdespænding | 1,5 kV |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Antal Kontakt (Kontaktgruppe 2) | 16 |
Diameter Kontakt (Kontaktgruppe 2) | 1 mm |
Ledertværsnit min. Kontakt (Kontaktgruppe 2) | 0,08 mm² |
Ledertværsnit maks. Kontakt (Kontaktgruppe 2) | 1 mm² |
Mærkestrøm pr. datakontakt ved 25 °C | 8 A |
Udvendig kabeldiameter | 9,5 mm ... 14,5 mm |
Tilslutningstype | M23 skrueaflåsning |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 125 °C |
Varenummer | 1685518 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | ABRAFC |
Produktnøgle | ABRAFC |
GTIN | 4017918878917 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 212,6 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 207,494 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 9792afa3-1321-42b5-a891-d65899a66248 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre