Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

S 16 A/380 V - Smelteindsats
0913058

Smelteindsats, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 16 A, diameter: 11 mm, farve: grå

Produktdetaljer








Dine fordele

Indeholder ingen bly, cadmium, chrom 6 (RoHS-konform)
Farvede karakteristik-indikatorer på endekontakten angiver driftstilstanden
NEOZED®-finsikringer med gG-karakteristik til beskyttelse af ledninger og anlæg
Sikker frakobling af utilladelige overstrømme og kortslutningsstrømme op til mærkeafskæringsstrømmen