FUSE 10,3X38 8A PV A
-
Sikring
3062779
Sikring, Til fotovoltaikindustrien iht. UL 2579, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 8 A, højde: 38 mm, diameter: 10,3 mm, farve: hvid
Produktdetaljer
Dine fordele
Anvendelse i pv-strenge op til 1000 V DC mærkespænding
Udviklet iht. fotovoltaik-standarden UL 2579
10 x 38 Midget-sikringer til pålidelig beskyttelse af PV-moduler og deres ledningssystem