Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

FUSE 10,3X38 25A PV - Sikring
3061364

Sikring, 10,3 x 38 mm, op til 1000 V DC, gPV-karakteristik

Produktdetaljer









Dine fordele

10 x 38 Midget-sikringer til pålidelig beskyttelse af PV-moduler og deres ledningssystem
Anvendelse i pv-strenge op til 1000 V DC mærkespænding
Udviklet iht. fotovoltaik-standarden IEC 60269-6