FUSE 10,3X38 12A PV A - Sikring
3062781

Sikring, Til fotovoltaikindustrien iht. UL 2579, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 12 A, højde: 38 mm, diameter: 10,3 mm, farve: hvid

Produktdetaljer








Dine fordele

Anvendelse i pv-strenge op til 1000 V DC mærkespænding
Udviklet iht. fotovoltaik-standarden UL 2579
10 x 38 Midget-sikringer til pålidelig beskyttelse af PV-moduler og deres ledningssystem