PSR-SCP-24DC/MXF4/4X1/2X2/B
-
Sikkerhedsrelæer
2903260
Multifunktionelt sikkerhedsrelæ til nødstop, beskyttelsesdøre og lysgitter op til SIL 3, kat. 4, PL e, automatisk eller manuelt overvåget aktivering, 4 sluttekontakter, 3 sikkerhedsfunktioner, 2 afkoblingsniveauer, stikbar skrueklemme
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Bemærkning vedr. anvendelse | |
Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
Produkttype | Sikkerhedsrelæer |
Anvendelse | Nødstop |
Beskyttelsesdør | |
Lysgitter | |
Magnetkontakt | |
Styring | med 1 og 2 kanaler |
Levetid mekanisk | 10x 106 koblinger |
Relætype | Elektromekanisk relæ med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 3 W |
Driftsart | 100 % ED |
Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
Mærkeisolationsspænding | 250 V AC |
Målestødspænding / isolering | 4 kV/basisisolering (sikker afbrydelse, forstærket isolering og 6 kV mellem indgangsstrømkredsen, aktiveringsstrømkredsene og sikkerhedskreds 1 (13/14, 23/24) og sikkerhedskreds 2 (43/44, 53/54).) |
Generelt | |
Indgangsspænding UN | 24 V DC |
Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,85 ... 1,1 |
Typisk indgangsstrøm ved UN | 125 mA (ved aktiveret relæ) |
55 mA (To-kanal-styring 24 V / 0 V + maks. 200 mA (meldeudgange 32/62) ved ikke aktiveret relæ) | |
Strømforbrug | typ. 5 mA (Indgange Imaks/Ix) |
20 mA (I startmomentet) | |
Spænding ved indgangs-, start- og returkreds | 24 V -15 % / +10 % (Første kanal: 24 V; anden kanal: 0 V) |
Filtertid | maks. 1,5 ms (Testpulsbredde; til alle ækvivalente indgange) |
min. 7,5 ms (Testpulsrate; til alle ækvivalente indgange) | |
Reaktionstid, typisk | 175 ms (overvåget / manuel start) |
250 ms (automatisk start) | |
Type: Typisk tiltrækningstid ved Us | 250 ms (ved styring over A1) |
Typisk udkoblingstid | 25 ms (ved styring over S11/S12 og S21/S22) |
20 ms (ved styring over A1) | |
Samtidighed | ∞ |
Genindkoblingstid | 1 s (Standbytid efter aktivering af sensorkredse: 100 ms) |
Maksimal koblingsfrekvens | 0,5 Hz |
Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Suppressordiode |
Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 100 Ω |
Driftspændingsvisning | 1 x LED (grøn) |
Statusvisning | 5 x LED (grøn) |
Kontaktudførelse | 4 funktionsstrømkredse |
2 halvleder-signaludgange | |
Kontaktmateriale | AgCuNi, +0,2 ... 0,4 µm Au |
Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC |
Brydespænding minimal | 10 V AC/DC |
Vedvarende grænsestrøm | 6 A (Sluttekontakt) |
maks. 100 mA (Signaludgang (24 V DC)) | |
Indkoblingsstrøm maks. | 6 A |
Minimal indkoblingsstrøm | 10 mA |
Kvadr.: Totalstrøm | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22+ I32+ I42) |
Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) |
66 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
66 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
100 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
144 W (24 V DC, τ = 0 ms) | |
Maks. brydeeffekt (induktiv belastning) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
43 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
Minimal koblingseffekt | 0,1 W |
Koblingsevne (360/h koblinger) | 5 A (0,1 Hz; DC13; 24 V) |
Koblingsevne (3.600/h koblinger) | 3 A (AC15; 230 V) |
Udgangssikring | 6 A gL/gG NEOZED (Sluttekontakt) |
4 A gL/gG NEOZED (til low-demand-applikationer) |
Tilslutningsteknik | |
stikbar | ja |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Bredde | 22,5 mm |
Højde | 112,2 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Farve | gul |
Sikkerhedstekniske data | |
Stopkategori | 0 |
Sikkerhedstekniske data: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 |
Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 3 A AC15; 8760 koblingscyklusser/år) |
Sikkerhedstekniske data: EN 50156 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhedstekniske data | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhedstekniske data | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhedstekniske data | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Kapslingsklasse indbygningssted minimal | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 45 °C (se deratingkurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Anvendelseshøjde | ≤ 2000 m (Over havets overflade) |
Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
Standarder | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | Se deratingkurve |
Indbygningsmåde | vertikalt eller horisontalt |
Varenummer | 2903260 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DNA191 |
Produktnøgle | DNA191 |
Katalogside | Side 234 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356729246 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 298,4 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 99,99 g |
Toldtarifnummer | 85371098 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Dine fordele
Op til kat. 4/PL e iht. EN ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
3 sikkerhedsfunktioner i en enhed
Lille husbredde på kun 22,5 mm
Der kræves ingen software-konfiguration
Fås også med Push-in-tilslutning
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre