AXL F PSDO8/3 XC 1F
-
Sikkerhedsmodul
1369867
Axioline F, Udgangsmodul, Funktionel sikkerhed, PROFIsafe, udelukkende til tilslutning på styringer fra Phoenix Contact eller Siemens, Digitale udgange: 4 (ved 2-kanals-belægning), 8 (ved 1-kanals-belægning), 2 A, tilslutningsteknik: 2- og 3-leder, kapslingsklasse: IP20
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bredde | 53,6 mm |
| Højde | 126,1 mm |
| Dybde | 54 mm |
| Information til målangivelserne | Modulmål |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Axioline F lokalbus | |
| Tilslutningstype | Bus basemodul |
| Modul | |
| Indgangsadresserum | 5 Byte |
| Udgangsadresserum | 5 Byte |
| Behov for parameterdata | 22 Byte ((I- og F-parameter)) |
| Behov for konfigurationsdata | 10 Byte |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Tilslutningstype | Direkte tilslutningsteknik |
| Tilslutningsteknik | 2- og 3-leder |
| Antal udgange | 4 (ved 2-kanals-belægning) |
| 8 (ved 1-kanals-belægning) | |
| 8 | |
| Beskyttelseskobling | Overbelastningsbeskyttelse, friløbsdisposition til induktive belastninger,Afladningsfunktion til hurtigere afladning af kapacitive belastninger |
| Udgangsspænding | 24 V DC |
| Udgangsstrøm | maks. 2 A (pr. kanal) |
| maks. 1,5 A (pr. kanal iht. CULUS) | |
| maks. 4 A (pr. gruppe) | |
| maks. 3 A (pr. gruppe iht. CULUS) | |
| maks. 8 A (Total strøm for alle udgange; vær opmærksom på henvisningerne i brugerhåndbogen) | |
| maks. 6 A (Totalstrøm fra alle udgange iht. CULUS) | |
| Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 2 A |
| Maks. udgangsstrøm pr. modul / klemme | 8 A |
| Tilladt ledningslængde | maks. 1000 m (Ud- og returledning samlet) |
| Adfærd ved overbelastning | Den pågældende udgang kobles fra, og diagnosemelding genereres. |
| Produktfamilie | Axioline F |
| Anvendelse | Funktionel sikkerhed |
| PROFIsafe | |
| udelukkende til tilslutning på styringer fra Phoenix Contact eller Siemens | |
| Konstruktion | modulær |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 4 W |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Potentialer | |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse, EMC-beskyttelseskobling, underspændingsregistrering |
| Potentialer: Forsyning af Axioline F-lokalbus (UBus) | |
| Forsyningsspænding | 5 V DC (over basemodul) |
| Strømforbrug | maks. 280 mA |
| typ. 260 mA (alle udgange indstillet; forsyning fra UO fra 19,2 V DC ... 30 V DC) | |
| Potentialer: Forsyning til digitale udgangsmoduler (UO) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | typ. 25 mA (alle udgange indstillet; forsyning fra UO med 30 V DC; uden forsyning af aktuatorerne) |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Axioline F-stik |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Axioline F-stik | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -35 °C ... 60 °C (Indbygningsmåde: vilkårlig) |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 108 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (op til 3500 m over DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 75 % (ingen kondensering) |
| Test (skadelig gas) | |
| Testklasse | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| IEC 60068-2-60:2015 Metode 4 | |
| Temperatur | 25 °C ±1 K |
| Luftfugtighed (relativ) | 75 % ±3 % |
| Prøvningsvarighed | 21 Dage |
| Volumenkoncentration H2S (Hydrogensulfid) | 50 ppb |
| Volumenkoncentration NO2 (Kvælstofdioxid) | 1250 ppb |
| Volumenkoncentration Cl2 (Klor) | 10 ppb |
| Volumenkoncentration SO2 (Svovldioxid) | 300 ppb |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | UL 22 ATEX 2909X |
| IECEx | |
| Mærkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx ULD 22.0036X |
| UKEX | |
| Mærkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | UL23UKEX2855X |
| CCC / China-Ex | |
| Mærkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | 2023122310116913 |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | cULus |
| Certifikat | E238705 |
| UL Ex, USA / Canada | |
| Mærkning | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4, Ex ec IIC T4 Gc X |
| Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
| Certifikat | E366272 |
| Miljøsimulationstest | |
| Mærkning | G3 |
| Certifikat | ISA-S71.04 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 1369867 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNA531 |
| Produktnøgle | DNA531 |
| GTIN | 4063151723989 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 299 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 299 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 79-94-7) | |
| SCIP | 69f6c6e3-326f-4623-ac09-b6ee27014730 |
Kompatible produkter
-
AXL F BS F - Bustilslutningsstik 2688129
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Mærkestrimler 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Mærkestrimmel flad 0829580
-
EMT (35X46)R - Mærkeskilt 0801604
-
EMT (35X46)R YE - Mærkeskilt 0801605
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruetrækker 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Crimptang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Crimptang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Crimptang 1134913
-
AXL SHIELD SET - Skærmtilslutning 2700518
Dine fordele
Op til kat. 4/PL e iht. EN ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre