AXL F PSAI8 I XC 1F - Sikkerhedsmodul
1369869

Axioline F, Analogt indgangsmodul, Funktionel sikkerhed, PROFIsafe, udelukkende til tilslutning på Phoenix Contact- eller Siemens-styringer i PROFINET-systemer, Sikre analoge indgange: 8 (Belægning 1 kanal), 4 (Belægning 2 kanaler), 4 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder (skærmet, snoet parvist), kapslingsklasse: IP20

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Op til kat. 4/PL e iht. EN ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
Sikker registrering af analoge værdier 4 ... 20 mA
8 sikre indgange ved belægning af 1 kanaler
4 sikre indgange ved belægning af 2 kanaler