PI-EX-THC-I
-
Signalkonverter
2835079
Ex-i-termoelement og mV-indgang: Konverterer signaler fra termofølere og mV-kilder installeret i Ex-området og overfører et 4 - 20 mA-signal til en belastning i det sikre område. Kan frit programmeres. Galvanisk 3-vejs adskillelse. Konfigureret efter ønske.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Bestillingsnøgle: | Elektronikmodulet stikkes i en grundklemmes. |
Produkttype | Temperature transmitter |
Anvendelse | Temperatur |
Antal kanaler | 1 |
Typsik koldpunktsfejl | 1,5 °C |
Temperaturkoefficient (typisk) | ± 0,003 % (Af indgangsværdien/°C) |
Overførselsfejl maksimalt | < 0,12 % (Af slutværdien 20 mA, ved 20 °C, -75 mV - 75 mV indgangsområde ) |
Galvanisk adskillelse Indgang/udgang | |
Galvanisk adskillelse | 250 V |
Galvanisk adskillelse Indgang/forsyning | |
Galvanisk adskillelse | 250 V |
Galvanisk adskillelse Udgang/forsyning | |
Prøvespænding | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Forsyning | |
Forsyningsspændingsområde | 20 V DC ... 35 V DC |
Strømforbrug maksimal | 64 mA (24 V DC / 20 mA) |
Tabseffekt | 1,5 W (24 V DC / 20 mA) |
Måling | |
Beskivelse af indgangen | egensikker |
Programmerbar og konfigurerbar | Kan frit programmeres, konfigureret |
Anvendelige sensortyper (TC) | J, K, T, E, R, S, B, N |
: | -210 °C ... 1200 °C |
-200 °C ... 1372 °C | |
-200 °C ... 400 °C | |
-226 °C ... 1000 °C | |
-50 °C ... 1768 °C | |
-50 °C ... 1768 °C | |
500 °C ... 1820 °C | |
-200 °C ... 1300 °C | |
mV-signalområde lineær | -75 mV ... 75 mV (Mindste måleområde 3 mV) |
Målenøjagtighed | ± 15 μV hhv. ± 0,05 % af indgangsværdien, hvis dette resultat er større, ved 20 °C |
Signal | |
Beskrivelse af udgangen | Strømudgang |
Udgangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA |
Belastning/udgangslast strømudgang | ≤ 600 Ω |
Forhold ved sensorfejl | Upscale, downscale eller disconnected, LED blinker |
Målenøjagtighed | ±11 μA |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Sikkerhedstekniske data | |
Maks. udgangsspænding Uo | 1,1 V |
Maks. udgangsstrøm Io | 4 mA |
Maks. udgangseffekt Po | 1 mW |
Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 250 V AC |
IIB: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 178,4 mH / 500 µF |
IIC: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 48,7 mH / 22 µF |
Statusvisning | Grøn LED, til forsyning, blinker ved sensorfejl |
Målskitse |
|
Bredde | 12,4 mm |
Højde | 145 mm |
Dybde | 147 mm |
Farve | grøn (RAL 6021) |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
Materiale hus | PBT og Polyamid PA, uforstærket |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
ATEX | |
Mærkning | II (1) GD [EEx ia] IIC |
UL, USA / Canada | |
Mærkning | cULus |
Varenummer | 2835079 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Produktnøgle | DK1XXX |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 98 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 80 g |
Oprindelsesland | GB |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre